Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий
Сотовые клеммы
Сотовые клеммы служат для распределения сигналов. Сотовые клеммы обеспечивают возможность точной по количеству полюсов конструкции с цветовой кодировкой и благодаря двухстороннему зажиму Push-in предлагают высокую плотность сигнала. Большие поля для маркировки и высокое разнообразие цветов сотовых клемм обеспечивают возможность цветового распределения проводников и точек подключения. Так гарантируется интуитивная и безопасная кабельная разводка.
Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, цвет: cерый
Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Сотовая клемма, Маркировка от 1 - 32, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, 19"-стойка, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий
Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки, цвет: cерый, цвет элементов подключения: желтый
Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий
Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый
Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, цвет: cерый
Сотовая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: Настенный монтаж, цвет: cерый
Преимущества для Вас
- Высокая плотность сигналов благодаря компактной конструкции
- Точное число контактов, соответствующая области применения конструкция благодаря модульности
- Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и точек подключения
- Удобные возможности контроля благодаря свободному доступу к тестовым гнездам 2,3 мм
- Обзорная маркировка большого размера
- Гибкое применение благодаря возможности прямого монтажа, установки в 19-дюймовую стойку или на монтажную рейку
- Снижение логистических расходов благодаря унифицированным принадлежностям CLIPLINE complete
Распределительные сотовые клеммы
Сотовые клеммы PTMC
Сотовые клеммы для распределения потенциалов
Распределительные сотовые клеммы отличаются компактной конструкцией, позволяющей экономить до 20 % пространства. Модульная конструкция с точным числом контактов и цветными матричными элементами для безошибочного формирования компактной и наглядной кабельной разводки. Беспрепятственный доступ к тестовым гнездам 2,3 мм обеспечивает удобство при тестировании сотовых клемм. Распределители потенциала поставляются как для прямого монтажа, так и для установки в 19 дюймовых стойках или на монтажную рейку.
Как и в случае с распределительными панелями, можно сократить расходы на хранение и логистику благодаря унифицированным принадлежностям CLIPLINE complete.
Распределительные сотовые клеммы поставляются как в предварительно собранном варианте, так и со свободной конфигурацией.
Сотовые клеммы PTMC, одновременная кабельная разводка с обеих сторон
Применение сотовых клемм
Наряду с применением шинных систем в новых и модернизированных установках, например, на электростанциях и промышленных предприятиях, в связи с высокими требованиями к безопасности и готовности по-прежнему постоянно используется двухточечное соединение. Преимущество состоит в быстрой локализации сбоев при помощи стандартных измерительных устройств. В перспективе незаменимыми также останутся распределительные сотовые клеммы, отличающиеся высокой плотностью сигналов, чрезвычайной компактностью и прекрасной обзорностью. Запатентованная модульная концепция сотовых клемм PTMC представляет собой инновационную систему для решения задач в области распределения сигналов.
Распределительные сотовые клеммы
Конфигуратор сотовых клемм PTMC
Сконфигурируйте индивидуальные сотовые клеммы. Добейтесь высокой плотности сигналов при распределении в среде автоматизации благодаря компактной конструкции.
Брошюра о продукции Распределительные панели и распределительные сотовые клеммы
Загрузка
Хотите получить печатный материал о наших распределительных сотовых клеммах? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве.