Многоярусный клеммный модуль, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Зажимы Push-in, Подключение защитного проводника, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Зажимы Push-in, Проходной этаж, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Проходные, многопроводные и многоярусные клеммы
Используйте проходные, многопроводные и многоярусные клеммы Phoenix Contact для компактного подключения двух или нескольких проводников во всего одной клемме. Клеммные блоки отличаются гибкими способами шунтирования и оптимальными возможностями маркировки.
Заземляющая клемма, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: зеленый
Проходные клеммы, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Двухъярусные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: коричневый
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: коричневый
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: красный
Сильноточные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 76 A, количество точек подсоединения: 1, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Сильноточные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 76 A, количество точек подсоединения: 1, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Преимущества
- Универсальное применение – соединение проводов от маленького до очень большого сечения
- Экономия места благодаря компактной конструкции, многопроводным клеммам и многоярусным клеммам
- Простое распределение потенциалов благодаря функциональным пазам на каждом ярусе
- Оптимальная наглядность благодаря большим полям для маркировки
- Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту системных принадлежностей CLIPLINE complete
Новые изделия
Клеммные блоки с винтовыми зажимами UT 1,5
Компактная кабельная разводка
Винтовые клеммы UT 1,5 шириной всего 4,2 мм дополняют ассортимент винтовых клемм. Благодаря принципу Reakdyn винтовые клеммы не требуют обслуживания. Благодаря наличию двойного функционального паза клеммные блоки могут быть подключены с помощью стандартных перемычек FBS с минимальными затратами времени.
Основные характеристики
- Высокая экономия места и гибкость за счет возможности подключения двух одинаковых проводников
- Соединение провода не требует обслуживания благодаря принципу Reakdyn
- Высокая вибростойкость
- Совместимость с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete
- Долгосрочные стабильные соединения благодаря использованию высококачественных материалов
Преимущества для Вас
- Винтовая технология
- Номинальное сечение: 1,5 мм²
- Сечение: от 0,14 до 1,5 мм²
- Номинальный ток: 17,5 A
- Номинальное напряжение: 1 000 В
- Технология монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3
Проходные клеммы
Проходные клеммы
Проходные клеммы отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией. Большой диапазон сечений обеспечивает универсальное использование проходных клемм в любом приложении. Наряду со стандартными проходными клеммами для кабельной разводки, на пример медных жил, Phoenix Contact предлагает также клеммы Al/CU. Универсальные клеммы позволяют подключать алюминиевые и медные провода в одной клемме.
Многопроводные клеммы
Многопроводные клеммы
Многопроводные клеммы Phoenix Contact рассчитаны на компактную кабельную разводку. Многопроводные клеммы - это проходные клеммы с тремя или четырьмя зажимами, которые все проводятся через одну токовую шину. Так к клемме можно подключать до четырех проводников отдельной разводки. Благодаря конструкции клеммы для кабельной разводки необходимо использовать меньшее количество клемм и подводящих кабелей. Из этого следует, наряду с улучшенным обзором, что кабельная разводка или распределение потенциалов занимает меньше места.
Двухъярусные клеммы
Двухъярусные клеммы
По сравнению с проходными клеммами двухъярусные клеммы обеспечивают более высокую плотность кабельной разводки и более высокую гибкость по сравнению с многопроводными клеммами. Двухъярусные клеммы, говоря проще, представляют собой две проходные клеммы, помещенные в один клеммный блок. Для реализации этого клеммы оснащены двумя ярусами, каждый из которых проводит отдельный потенциал. При необходимости эти ярусы можно соединить быстрым и простым способом при помощи вертикальной PV-перемычки, за счет чего двухъярусные клеммы можно также использовать в качестве многопроводных клемм. Чтобы сократить объем работ, связанный с установкой перемычек, поставляются также клеммы с уже встроенной перемычкой. Эти варианты обозначены буквами PV в названии изделия. Двухъярусные клеммы с боковым соединением провода имеют смещение уровней. Это смещение обеспечивает возможность свободного доступа к нижнему уровню подключения и кнопкам управления пружинным контактом или винту даже при полном заполнении кабельной разводкой.
Многоярусные клеммы
Многоярусные клеммы
Многоярусные клеммы − это клеммы с несколькими ярусами. В отличие от двухъярусных клемм они, как правило, оснащены тремя или четырьмя ярусами, однако имеют аналогичную двухъярусным клеммам конструкцию. Каждый ярус проводит собственный потенциал. В зависимости от варианта зажима либо только два верхних яруса, либо все ярусы могут быть легко соединены вертикальными перемычками. В дополнение к обычным вариантам предлагаются также варианты с интегрированной PV-перемычкой. В этом случае нет необходимости соединять перемычками вручную, так как все они уже установлены на заводе. В дополнение к простым проходным вариантам, четырехъярусные клеммы и трехъярусные клеммы также включают варианты с одним или несколькими функциональными уровнями. Функциональный уровень обычно имеет разделительную зону, в которой устанавливаются либо ножевые размыкатели, либо универсальная разделительная зона для различных функциональных разъемов. Для подключения трехфазных электродвигателей в ассортименте имеются также специальные клеммы для подключения электродвигателя. Возможность простого шунтирования фазы на каждом ярусе экономит время на кабельную разводку.
Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER
Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.
Брошюра о продукции Клеммные блоки
Загрузки
Хотите получить печатный материал о наших клеммных блоках? Далее Вы найдете различные брошюры по теме клеммных блоков. Наряду с брошюрой об изделиях Вы найдете брошюру о системе клеммных блоков CLIPLINE complete и о проверках качества клеммных блоков.