Клеммы с размыкателями и с ножевыми размыкателями PTV

Клеммы с размыкателями и с ножевыми размыкателями

Различные типы клеммных блоков в частности используются в контрольно-измерительной технике, где они позволяют простым и ручным способом разъединять цепи тока. Клеммы с ножевыми размыкателями Phoenix Contact оснащены простыми в управлении ножевыми размыкателями рычажного типа. Разделительные базовые клеммы оснащены стандартизированной разделительной зоной, обеспечивающей крепление штекера для установки электронных компонентов, штекера с держателем предохранителя, разделительного штекера или проходного разъема.

Go to Product Detail Page for item 3057115
UK 5-MTK-P/P GN - Клеммы с ножевыми размыкателями
UK 5-MTK-P/P GN - Клеммы с ножевыми размыкателями
3057115

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 16 A, 1. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: зеленый

Go to Product Detail Page for item 3216079
UKK 5-TG BU - Клемма с размыкателем
UKK 5-TG BU - Клемма с размыкателем
3216079

Клемма с размыкателем, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 26 A, 1. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, 2. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3070303
USST 4-TG P/P - Клемма с размыкателем
USST 4-TG P/P - Клемма с размыкателем
3070303

Клемма с размыкателем, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, 1. ярус, тип подключения: Винтовой зажим с пружинной опорой, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3000562
UK 5-MTD N - Проходные клеммы
UK 5-MTD N - Проходные клеммы
3000562

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3209531
PTUD 6 - Проходные клеммы
PTUD 6 - Проходные клеммы
3209531

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3035535
STTBS 4-TG BU - Клемма с размыкателем
STTBS 4-TG BU - Клемма с размыкателем
3035535

Клемма с размыкателем, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 500 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 28 A, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 2800318
UKK 5-MTK-P/P-LA230 - Клеммы с ножевыми размыкателями
UKK 5-MTK-P/P-LA230 - Клеммы с ножевыми размыкателями
2800318

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 26 A, 1. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, 2. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3209532
PTU 4-MT-P - Клеммы с ножевыми размыкателями
PTU 4-MT-P - Клеммы с ножевыми размыкателями
3209532

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольных штекеров 4 мм, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Преимущества

  • Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых рычажных размыкателей, разделительных штекеров и поворотных контактов
  • Удобство измерения тока благодаря возможности тестирования до места разъединения и после
  • Безопасное обслуживание благодаря защелке-фиксатору разделительного рычага в концевом положении
  • Четкая идентификация места разъединения благодаря выделению цветом
  • Индивидуальная комплектация разделительных элементов, штекеров с держателем предохранителя, штекеров для установки электронных компонентов и проходных разъемов

Новые изделия

Клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями, а также клеммы трансформатора с технологией Push-X крепятся на монтажную рейку
Клеммы с размыкателем и клеммы с ножевыми размыкателями с двойной зоной размыкания и несколькими функциональными пазами

Функциональные клеммы с технологией Push-X

Быстрое и безопасное разделение сигналов

Функциональные клеммы Push-X позволяют производить кабельную разводку также гибких проводов без инструмента. Встроенные зоны разделения также облегчают разделение сигналов. Кроме того, в базовые разъединительные клеммы TG можно безопасно встроить функциональные штекеры.

Основные характеристики

  • Технология Push-X
  • Измерительные клеммы: 6 мм²
  • Номинальный ток: 30 A
  • Номинальное напряжение: 500 В
  • Клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями: 2,5 мм²
  • Номинальный ток: 24 A
  • Номинальное напряжение: 500 В

Преимущества для Вас

  • Повышенное удобство использования благодаря новой технологии Push-X без инструмента
  • Быстрый монтаж проводников любых видов с наконечниками и без
  • Короткое замыкание трансформатора тока происходит автоматически до отсоединения клемм с размыкателем для измерительного трансформатора
  • Простое разделение сигналов и интеграция различных функциональных штекеров
  • Высокая экономия средств благодаря стандартизированным принадлежностям системы CLIPLINE complete

Клеммы с размыкателем с несколькими зонами размыкания

Компактное универсальное распределение сигналов

Двойные ножевые размыкатели серии клемм PT 2,5-2MT в сочетании с функциональными пазами 3 x 2 обеспечивают широкое применение разветвителей в ограниченном пространстве. По сравнению со стандартными клеммами с размыкателем эти клеммы позволяют сократить длину клеммной сборки в два раза.

Основные характеристики

  • Технология Push-in
  • Номинальное сечение: 2,5 мм²
  • Сечение: от 0,14 до 4,0 мм²
  • Номинальный ток: 16 A
  • Расчетное напряжение: 400 В
  • В одной клемме можно выполнять несколько задач шунтирования и тестирования

Преимущества для Вас

  • Экономия места при распределении сигналов и решении задач тестирования благодаря двум ножевым разъединителям в одном клеммном блоке
  • Хороший обзор благодаря подобранным по цвету ножевым разъединителям и кнопкам управления пружинным контактом
  • Вариант PT 2,5-2TG для использования со вставными штекерами с держателем предохранителя P-FU и штекерами устройства P-CO
  • Возможно индивидуальное подключение различных компонентов, например, RC-элемента

Клемма с ножевыми размыкателями

Клемма с ножевыми размыкателями

Клемма с ножевыми размыкателями

Клеммные блоки с ножевыми размыкателями оснащены навесными, поворотными рычажными лезвиями. Эти лезвия обслуживаются стандартной отверткой, что позволяет быстро открывать и закрывать цепи, к примеру, для тестирования. Тестовые гнезда интегрированы в точки подключения, так что испытания могут проводиться с подключенными проводниками. Для предотвращения случайного срабатывания ножевых разъединителей они фиксируются в четко распознаваемых конечных положениях. Опциональные блокировочные устройства позволяют полностью предотвратить срабатывание лезвий разъединителя рычага.

Клеммы с размыкателем, защелкнутые на монтажной рейке

Клемма с размыкателем и разделительный штекер

Клеммы с размыкателями

В большинстве случаев клеммы с размыкателем являются проходными, многопроводными или многоярусными клеммами со встроенной разделительной зоной. Разделительные зоны стандартизированы, к ним можно подсоединять различные функциональные штекеры. Вставка функционального штекера приводит к появлению различных типов функциональных клемм. При помощи штекера с держателем предохранителя основная разделительная клемма становится клеммой для предохранителя. При использовании штекера для установки электронных компонентов клемма превращается в клемму для установки элементов. С помощью проходных разъемов и проходных барьеров базовая клемма может быть преобразована в проходную клемму или в клеммный блок без проходного изолятора. Подобно лезвиям рычажного разъединителя на клеммах с ножевыми размыкателями, интегрированные разделительные штекеры, в свою очередь, позволяют быстро переключаться между двумя коммутационными состояниями. Это простое переключение позволяет, к примеру, быстро измерять отдельные цепи тока. Это делает основную разъединительную клемму самым переменным клеммным блоком в шкафу управления с помощью съемных штекеров.

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Раскрытая брошюра о продукции Клеммные блоки

Брошюра о продукции Клеммные блоки

Загрузки

Вы хотите получать информационные материалы о наших клеммах с размыкателем и клеммах с ножевыми размыкателями? Ниже Вы найдете брошюры по продукции на тему клеммных блоков и тесты качества клеммных блоков.