Преобразовательные клеммы с различными технологиями подключения

Клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора для удобства контрольных схем

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов обеспечивают удобство формирования всех необходимых контрольных схем во вторичных цепях трансформатора тока. Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов обеспечивают максимальную функциональность и гибкость при распределении потенциалов благодаря наличию шести универсальных функциональных гнезд. При помощи штекеров со встроенным опережающим контактом короткого замыкания можно реализовать надежную защиту подключенных трансформаторов тока.

Go to Product Detail Page for item 3076714
RBO 5-T-B-HEX - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
RBO 5-T-B-HEX - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3076714

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 50 A, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 1350425
PTVME 6/S YE - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
PTVME 6/S YE - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
1350425

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2 , цвет: желтый

Go to Product Detail Page for item 1350424
PTVME 6/S-P BU - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
PTVME 6/S-P BU - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
1350424

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2 , цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 3070118
URTK/S GN - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
URTK/S GN - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3070118

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2 , тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: зеленый

Go to Product Detail Page for item 1350428
PTVME 6/S BU - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
PTVME 6/S BU - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
1350428

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2 , цвет: синий

Go to Product Detail Page for item 1565264
XTVMEA 6 SET METERING - Комплект для ввода в эксплуатацию
XTVMEA 6 SET METERING - Комплект для ввода в эксплуатацию
1565264

Стартовый комплект, состоящий из измерительных клемм с технологией подключения Push-X, маркировки, перемычек и принадлежностей для тестирования. Клеммная сборка для 3-фазн. схемы преобразователя (ток и напряжение) может быть выполнена по индивидуальному заказу.

Go to Product Detail Page for item 1350422
PTVME 6/S-P GN - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
PTVME 6/S-P GN - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
1350422

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2 , цвет: зеленый

Go to Product Detail Page for item 3029952
SRTK 6 - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
SRTK 6 - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3029952

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2 , цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 3029965
SGSK 6 - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
SGSK 6 - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3029965

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 41 A, 1. ярус, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Go to Product Detail Page for item 1098652
UTME 4 WH - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
UTME 4 WH - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
1098652

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: белый

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов линейки ME

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов

Конфигуратор для клемм с размыкателем для измерительного трансформатора

Настройте индивидуальную конфигурацию комплектов трансформаторов. Помимо выбора подходящих клемм трансформатора, принадлежности для тестирования и короткого замыкания трансформаторов тока могут быть расположены в зависимости от области применения.

Преимущества

  • Высокая функциональность за счет использования до шести универсальных функциональных пазов для распределения потенциалов или тестирования
  • Модульная конструкция для цепей токовых и измерительных трансформаторов с помощью штекерных трансформаторных выводов
  • Надежная защита подключенных преобразователей тока и измерительных трансформаторов благодаря штекерным исполнениям со встроенным опережающим короткозамкнутым контактом
  • Простое и функциональное построение благодаря стандартной форме проходных и заземляющих клемм
  • Надежный контакт и фиксация продольного разъединителя в соответствующем коммутационном положении
  • Однозначное обозначение состояния коммутирующих элементов

Новые изделия

Клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями, а также клеммы трансформатора с технологией Push-X крепятся на монтажную рейку

Функциональные клеммы с технологией Push-X

Быстрое и безопасное разделение сигналов

Функциональные клеммы Push-X позволяют производить кабельную разводку также гибких проводов без инструмента. Встроенные зоны разделения также облегчают разделение сигналов. Кроме того, в базовые разъединительные клеммы TG можно безопасно встроить функциональные штекеры.

Основные характеристики

  • Технология Push-X
  • Измерительные клеммы: 6 мм²
  • Номинальный ток: 30 A
  • Номинальное напряжение: 500 В
  • Клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями: 2,5 мм²
  • Номинальный ток: 24 A
  • Номинальное напряжение: 500 В

Преимущества для Вас

  • Повышенное удобство использования благодаря новой технологии Push-X без инструмента
  • Быстрый монтаж проводников любых видов с наконечниками и без
  • Короткое замыкание трансформатора тока происходит автоматически до отсоединения клемм с размыкателем для измерительного трансформатора
  • Простое разделение сигналов и интеграция различных функциональных штекеров
  • Высокая экономия средств благодаря стандартизированным принадлежностям системы CLIPLINE complete

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов

Разделительные клеммы трансформатора

Разделительные клеммы трансформатора

Клеммы трансформатора и разделительные клеммы трансформатора

Клеммы трансформатора тока предлагают Вам свободный выбор технологии подключения. При проектировании клеммных блоков трансформатора тока использовался запатентованный тройной функциональный паз. Это гарантирует компактность и гибкость клемм. Благодаря встроенному продольному разъединителю клеммных блоков можно безопасно переключать состояния переключения с помощью отвертки на оранжевых разъединительных рычагах. Чтобы предотвратить непреднамеренное изменение этого состояния переключения, в конечных положениях встроены защелки-фиксаторы, а также имеются опциональные блокировочные устройства. Кроме клемм с размыкателем, в ассортимент изделий входят проходные клеммы и клеммы PE аналогичного контура.

Клеммы трансформатора серии MEA

XTVMEA 6 - это название новой клеммы трансформатора в ассортименте клеммных блоков. Новая клемма MEA оснащена инновационной технологией соединения Push-X, благодаря которой кабельная разводка может быть выполнена практически без усилий одной рукой. Еще одним преимуществом новых клемм трансформатора является тип короткого замыкания трансформатора. Трансформаторы тока можно легко и безопасно закорачивать с помощью специальных закорачивающих перемычек и использования модулей сопряжения для продольных разъединителей. Трансформатор тока автоматически замыкается на короткое замыкание по принципу «сделать до разрыва» путем переключения соединенных продольных разъединителей до отключения трансформатора тока с обеих сторон. Разъединение рычагов управления также позволяет открывать цепь с одной стороны. Помимо клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора XTVMEA 6, новая серия MEA включает в себя проходную клемму с таким же контуром и заземляющую клемму для проводников.

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов PTME

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов PTME

Клеммы трансформатора серии ME

С помощью штекерных коммутационных перемычек и стандартной отвертки измерительный преобразователь серии ME можно безопасно и удобно закоротить. Коммутационные перемычки располагаются и безопасно фиксируются в ряду шунтирования с обеих сторон от места разъединения. Наряду с вариантом закорачивающей перемычки могут использоваться также штекерные варианты клемм трансформатора с короткозамкнутым штекером. При его извлечении встроенный металлический коммутирующий элемент создает опережающее короткое замыкание. Так подключенные измерительные преобразователи автоматически защищаются от повреждений.

Трансформаторы тока

Трансформаторы тока

Токовый и измерительный трансформатор

Трансформаторы тока представляют собой тип измерительных трансформаторов, которые преобразуют электрическую величину на входе, например ток или электрическое напряжение, в пропорциональную, отклоняющуюся величину на выходе. При этом уменьшается большое напряжение и сила тока, так как такой ток слишком большой для обычных измерительных приборов. Для измерения эти величины необходимо пропорционально уменьшить, для чего и используется преобразователь. Типичной сферой применения таких преобразователей, как и клемм преобразователя, является энергетическая отрасль. Клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора Phoenix Contact позволяют собирать измерительные трансформаторы с учетом специальных и нормативных требований. Быстрое переключение при помощи продольных разъединителей и коммутационных перемычек позволяет выполнять различные измерения без каких-либо значительных усилий.

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки

Брошюра о продукции по теме Клеммные блоки

Загрузки

Брошюры по трансформаторным клеммам
Вы хотите получать информационные материалы о наших трансформаторных клеммах? Ниже Вы найдете брошюры о нашей продукции по темам клеммных блоков и испытательных блоков. Вы также найдете брошюру об испытаниях качества клеммных блоков.