Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2- 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Клеммы для предохранителя, клеммы для установки элементов и диодные клеммы
Клеммы для предохранителя рассчитаны на установку предохранителей различной конструкции и номинального тока. Многоярусные варианты позволяют вводить защищенный и незащищенный потенциал через одну клемму. Исполнения для эксплуатации во взрывоопасной зоне с классом искробезопасности Ex-nA расширяют область применения. Клеммы для установки элементов и диодные клеммы дополняются клеммными блоками со светодиодными индикаторами, блокирующими диодами или резисторами.
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальный ток: 0,5 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. и 2-ий ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 6,3 x 32, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 10 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,5 мм2- 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: черный
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 60 В, номинальный ток: 6,3 A, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 6,3 x 32, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2- 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Быстрое подключение, 1. ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,5 мм2- 2,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Плоский, тип предохранителей: C, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 25 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2- 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип предохранителей: G / 5 x 20, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 28 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный
Клеммный блок, для встраивания свободно выбираемых конструктивных элементов, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клемма для предохранителя, тип предохранителя: Патрон с резьбой, тип предохранителей: D II / E 27, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 25 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 1,5 мм2- 35 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: светло-серый
Преимущества
- Широкий ассортимент вставок защитного предохранителя, плоских автомобильных предохранителей и штекеров тепловых автоматических выключателей
- Простота распределения потенциалов благодаря проходным функциональным отверстиям
- Удобство проверки предохранителей благодаря двухстороннему тестовому гнезду
- Быстрая идентификация неисправных предохранителей и держателей предохранителя независимо от направления тока благодаря светодиодным индикаторам состояния
- Легкодоступные вставки предохранителей отличаются удобством замены
- Аналогичны по форме проходным и разделительным клеммам и клеммам с ножевыми размыкателями
Клемма для предохранителя
Вставки предохранителей
Вставки предохранителей расположены в легкодоступном месте и удобны в обслуживании и замене. В ассортименте Phoenix Contact имеются следующие клеммы для предохранителя:
- Клемма с держателем предохранителя
- Клемма для предохранителя с завинчивающейся крышкой
- Клемма для плоских предохранителей
Следующие варианты предохранителя можно установить на монтажной рейке при помощи клеммы для предохранителя:
- Защитный предохранитель
- Предохранители Midget
- Плоский предохранитель типа C и F
Специально для применения в фотогальванике поставляются держатели предохранителей и предохранители типов 10,3 x 38 мм, 10,3 x 85 мм до макс. 1 500 В.
Модели со светодиодным индикатором для отображения ошибок имеются в наличии также и для данных клемм.
Штекер с держателем предохранителя P-FU
Штекер с держателем предохранителя P-FU
Штекеры с держателем предохранителя типа G компании Phoenix Contact подходят для использования с разделительными базовыми клеммами и отличаются особой гибкостью:
- Просто оснастите штекер предохранителем нужного типа
- Защита от перегрузки и короткого замыкания в клемме шириной всего 5,2 мм благодаря конструкции с транспозицией
- Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя
- Быстрая идентификация неисправных предохранителей благодаря исполнениям с двунаправленной непосредственной индикацией
- Четкое распределение благодаря возможности нанесения маркировки
Штекерные тепловые автоматические выключатели TCP
Штекерные тепловые автоматические выключатели TCP
Наши тепловые автоматические выключатели TCP гарантируют оптимальную защиту ваших индуктивных потребителей от перегрузок в системах распределения тока. Встроенная функция коммутации автоматического выключателя дает возможность немедленного повторного включения и сводит к минимуму длительность периодов простоя установки.
- Для всех клемм с держателем плоского предохранителя типа C благодаря стандартным штекерным контактам
- Сокращение периодов простоя благодаря мгновенному включению после срабатывания
- Применение в качестве переключателя для включения и отключения токовых цепей
- Компактная установка благодаря узкой конструкции
Клеммы для установки элементов и диодные клеммы
Клеммы для установки элементов и диодные клеммы
Клеммы для установки элементов и диодные клеммы можно применять для различных приложений. Требования безопасности также принимаются в расчет: напечатанные схемы электрических соединений или символы значительно уменьшают риск ошибочной разводки. Различные электромеханические и электрические конструктивные элементы клеммных блоков имеют различные преимущества. Они требуются для следующих областей применения:
- Клеммные блоки со светодиодным элементом используются для визуализации рабочих состояний установки.
- Диодные клеммы с блокирующими диодами используются для защиты компонентов от остаточного тока или сопротивления.
- Клеммы для установки элементов с резисторами используются для ограничения и распределения тока и напряжения.
Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER
Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.
Брошюра о продукции Клеммные блоки
Загрузки
Хотите получить печатный материал о наших клеммных блоках? Далее Вы найдете различные брошюры по теме клеммных блоков. Наряду с брошюрой об изделиях Вы найдете брошюру о системе клеммных блоков CLIPLINE complete и о проверках качества клеммных блоков.