DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631Схема IECEE CB
ID допуска: NL-23159_A1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 10 A | 0,2 - 6 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 10 A | 24 - 8 | ||
Функция клемм с размыкателями | 600 В | 16 A | 24 - 8 | |
Группа использования C | ||||
600 В | 10 A | 24 - 8 | ||
Функция клемм с размыкателями | 600 В | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-104946Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 10 A | 0,2 - 6 |