G-INS-PG9-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод
1424496

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: Pg9, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полимер соответствует требованиям UL 746C f1