G-INESR-M32-M68N-NEPDS-S
   - 
  Кабельный ввод
    
      1415194
      
      
    
  
      Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 13 мм ... 21 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: cеребристый, с внешним устройством для разгрузки от натяжения, с уплотнительным кольцом
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Погодостойкий материал уплотнения
        Без галогенов