G-INB-M16-S68N-PEPDS-LG - Кабельный ввод
1415172

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 4,5 мм ... 10 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035, с защитой от излома

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Испытание нитью накала: 750 °C
Погодостойкий материал уплотнения
Без галогенов