Кабельный ввод, для армированных кабелей (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-ESSWU-M32-L66L-NTES-S
-
Кабельный ввод
1411094
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 23,7 мм ... 33,9 мм, экранирование: есть, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: cеребристый
Подробная информация о продукте
IECEx
ID допуска: IECEx SIR 13.0025XATEX
ID допуска: CML 18ATEX1323XATEX
ID допуска: CML 18ATEX4315XСовместимые изделия
Преимущества для вас
В случае ограниченного пространства в месте крепления резьбового соединения армирование можно выполнить в более просторном месте. Простой конечный монтаж тогда можно производить и в стесненных пространственных условиях места крепления резьбы.
Подключение брони через конус PE
Погодостойкий материал уплотнения