G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S
-
Кабельный ввод
1415170
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 34 мм ... 48 мм, экранирование: есть, резьба соединительной части: M63 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Пылезащита на время хранения и транспортировки при помощи пылезащитной шайбы.
Погодостойкий материал уплотнения
Без галогенов