Кабельный ввод с плоским уплотнением
G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL
-
Кабельный ввод
1415121
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 23 мм ... 35 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M50 x 1,5, цвет: черный/синий, с плоским уплотнителем
Подробная информация о продукте
IECEx
ID допуска: IECEx PTB 13.0034XATEX
ID допуска: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
ID допуска: TAE00002SVСовместимые изделия
Преимущества для вас
Испытание нитью накала: 750 °C
Погодостойкий материал уплотнения
Без галогенов