Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 4 мм ... 5 мм, устанавливаются в уплонительные рамки CES.
CES-LTPG-GY-15
-
Кабельный сальник
0801687
Кабельный сальник, большой, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 14 мм ... 15 мм, материал: SEBS (без галогенов), цвет: серый, длина: 53 мм, ширина: 39 мм, высота: 17 мм