Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: S, длина кабеля: 3 м, для переменного тока до 12 A/690 В