Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, стойкий к воздействию искр при сварке, повышенная гибкость, серый RAL 7001, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 10 м, для использования на роботах и тяговых цепях