Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Силовой кабель, 5-контактный, ПВХ, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: K, длина кабеля: 10 м, для переменного тока до 16 A/690 В