Сборные штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации Push-Pull гарантируют безопасное подключение без инструмента. Это гарантирует простоту и экономию времени при установке даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей.
Силовой кабель, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M12, кодирование: K, к свободный конец, длина кабеля: 3 м, для переменного тока до 16 A/690 В, Присоединение PE при помощи Advanced Shielding Technology