ME PLC 40 CT20 GY7035 - Фронтальный модуль подключения
2201493

Держатель соединительных элементов, укомплектован двумя 10-контактными разъемами FKCN, крышка и рычажок для разблокировки, с вставными пластинами, подходящие ответные части: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной 40 мм
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения