Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65179Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 0,14 - 1,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID допуска: 40034766Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | |||
Группа использования C | ||||
300 В | 15 A | |||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A |