SACC-DSI-MSB-5CON-L180/12 SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1552324

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 5-контактный, Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, B-кодирование, Пайка волной, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку