Молниезащита и защита от перенапряжений для железнодорожной инфраструктуры
Более подробную информацию об устройствах молниезащиты и устройствах защиты от импульсных перенапряжений и подходящих тестерах для сигнальной системы вы найдете ниже. Наши железнодорожные эксперты будут рады проконсультировать вас.
CLIXTRAB Защитное устройство для кабелей передачи сигналов и данных
Серия изделий CLIXTRAB разработана для защиты сигнальных установок с повышенными требованиями к безопасности. В нее входят клеммные блоки Push‑in и подходящий к ним штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений. Благодаря встроенным ножевым размыкателям и стандартизованным принадлежностям CLIXTRAB подойдет для целого ряда задач по измерению и контролю установок и сигнальных кабелей. CLIXTRAB защищает чувствительную электронику, не оказывая недопустимого воздействия на сигнальные цепи. Тем самым устройство выполняет главное требование, позволяющее использовать его в системах безопасности. Благодаря эффективной защитной цепи со встроенным устройством защиты от перегрузок CLIXTRAB гарантирует особенно высокую степень готовности оборудования. При перегрузке срабатывает локальный индикатор. Кроме того, для контроля состояния можно использовать комплект телесигнализации, выдающий сообщения о неисправностях через беспотенциальный контакт. CLIXTRAB соответствует требованиям международных стандартов и директив, например, директивы для железнодорожного транспорта RIL 819.0808.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений для линий энергоснабжения
Высокая готовность инфраструктуры требует использования не только устройств защиты от импульсных перенапряжений для кабелей передачи сигналов и данных, но и защитных устройств для линий энергоснабжения. При выборе подходящего УЗИП необходимо учитывать множество факторов, обусловленных спецификой железнодорожной отрасли. Так, следует учесть разные уровни напряжения и частоты, так как питание может осуществляться от сети общего пользования, контактной сети или резервных источников питания. Кроме того, важно правильно учесть обусловленные обратным током посторонние напряжения.