Очистка сточных вод Энергоэффективная и ресурсосберегающая очистка сточных вод с интегрированными решениями по автоматизации - для новых и существующих очистных установок.
Решения по автоматизации для устойчивого управления канализацией
Отвод сточных вод вносит важный вклад в защиту нашего жизненного пространства, так как загрязнение воды является источником повышенной опасности для человека и природы. Эффективная очистка сточных вод и их многократное повторное использование позволяет экономить ресурсы, а также имеет ряд экономических преимуществ.
Являясь ориентированным на будущее поставщиком решений для канализационной промышленности, мы считаем очень важным ответственное обращение с природным ресурсом вода. Для устойчивой очистки сточных вод необходимы особо эффективные очистные установки, отвечающие всем требованиям водного законодательства. Вместе с вами мы разрабатываем решения по автоматизации для устойчивого управления канализацией. Наша команда экспертов поддержит Вас с технологиями Вашей установки – будь то создание новых или оптимизация существующих очистных сооружений.
Контакты
Реализованные проекты
Ежедневно компания EW Wasser GmbH поставляет около 5,8 миллионов литров питьевой воды для 45 500 человек. Отвод сточных вод организован для 72 000 жителей, а общая протяженность канализационных сетей составляет 894 км. Электронные автоматические выключатели обеспечивают безопасную и надежную защиту от перегрузок и токов короткого замыкания. В компании EW Wasser GmbH не только повышают прозрачность установки, но и обеспечивают надежное и эффективное снабжение.
Почему клиенты из отрасли очистки сточных вод выбирают решения Phoenix Contact
Комплексная система – таким было желание ответственного сотрудника при модернизации очистной установки в Констанце. Инновационные технологии, включая беспроводные решения, используются там, где необходимо удобно подключить труднодоступные части, например, подвижные скребковые мосты.