Как далеко расположенные, так и труднодоступные конструкции представляют сложную задачу в части безопасности передачи данных. Это касается, к примеру, удаленных насосных станций и скважин, а также вращающихся деталей на вращающейся ферме или контроля уровня наполнения.
Система радиосвязи Radioline разработана специально для использования в промышленной среде. Последовательные данные управления, а также стандартизированные сигналы ввода-вывода передаются надежным способом. Поддерживаются любые распространенные протоколы связи, например, Modbus, PROFIBUS или PROFINET. В проприетарной технологии Trusted Wireless 2.0 отсутствует открытый доступ к протоколу, что обеспечивает великолепную защиту технологии от вмешательства третьей стороны.