Механическая предварительная очистка сточных вод Используйте наши решения по контролю и управлению для первой ступени очистки, чтобы обеспечить низкий уровень износа и обслуживания очистной установки.
Требование
Регулирование процессов удаления загрязнений
Эффективная первая ступень очистки является необходимым условием для надежной работы всей очистной установки. Удаление твердых компонентов из неочищенных сточных вод и осадка защищает последующие этапы технологического процесса от засорения и отложений. Условием для этого являются безопасные процессы для удаления загрязнений.
Решение
Процессы с низким уровнем износа и не требующие особого ухода
Наши решения для мониторинга и управления отвечают самым строгим требованиям относительно бесперебойного режима механической предварительной очистки. Мы предлагаем особо прочные и адаптированные к условиям аппаратные средства и программные решения для регулирования и управления полевыми устройствами. Для контроля за приводами во взрывоопасных зонах мы предлагаем точно рассчитанные коммуникационные системы.
Защищать от взрывов
Вследствие непредвиденных событий, таких как несанкционированный сброс сточных вод, процессы сбраживания или аварии, на очистных установках всегда существует опасность взрыва. Грубая и тонкая решетки являются особенно взрывоопасной конструкцией на предприятиях по очистке сточных вод. Для защиты в данных областях подходит искробезопасное измерение сигналов.
Phoenix Contact предлагает большой ассортимент изделий для взрывоопасных зон. Станция ввода-вывода устанавливается в зоне 2. Датчики и исполнительные элементы имеют раздельное исполнение и устанавливаются по необходимости в зоне 0, 1 или 2.
Полная автоматизация технологических процессов
Благодаря сотрудничеству с производителями полевых устройств, например, частотных преобразователей и различных измерительных приборов, Phoenix Contact предлагает Water Functions, обеспечивающую удобство интеграции в имеющуюся инфраструктуру. Объем функций библиотеки процессов постоянно расширяется с учетом актуального уровня развития техники.
Воспользуйтесь разнообразными возможностями безопасного подключения децентрализованных станций к диспетчерской. Воспользуйтесь возможностями прямого доступа и непрерывного контроля данных процесса из центра управления.
Преимущества для Вас
- Просто и быстро: регулирование и управление полевыми устройствами при помощи готовых модулей программного обеспечения
- Решения в области передачи данных для любой инфраструктуры с технологиями для взрывоопасных зон
- Современный уровень техники благодаря постоянному совершенствованию программной библиотеки Water Functions
Контакт
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.