Рука на клавиатуре ноутбука с конфигуратором на экране

Индивидуальное решение продукта для Вашего приложения Приспосабливайте свои изделия к конструкции вашего устройства или разрабатывайте их с нуля

Придайте вашим изделиям индивидуальность, от внесения отдельных изменений до создания нового продукта. Наш ассортимент корпусов и соединителей открывает широкие возможности для конструирования промышленных электронных устройств.

Клиент следит за процессом подбора корпуса для электроники

Индивидуальные адаптации ваших решений для соединения

Дополнительно к стандартному ассортименту Phoenix Contact предлагает большое количество индивидуальных вариантов. Возможно многое: от вариантов цвета, маркировки, обозначений, кодировки и механической обработки до сборки и нанесения этикеток. Просто обратитесь к нашим специалистам.

Клиент и сотрудница Phoenix Contact рассматривают новую разработку в виде виртуальной 3D-модели

Индивидуальные разработки для вашей конструкции устройства

У вас есть особые требования и вы хотите получить новый продукт, во всём соответствующий вашим пожеланиям? Мы поддержим Вас при помощи нашего сертифицированного процесса разработки, начиная с первой консультации и создания концепции и заканчивая серийным производством и логистикой.

Клиент конфигурирует модульную клемму для печатной платы на мониторе ноутбука

Конфигураторы для производителей приборов

Phoenix Contact предлагает инновационный ассортимент изделий в области промышленной электротехники. Вы интересуетесь одним артикулом и хотите его адаптировать? Это не проблема: Многочисленные конфигураторы помогут Вам как производителю приборов или занимающейся приборостроением компании подобрать подходящее изделие для Вашего приложения и адаптировать его под Ваши потребности.

Сотрудник Phoenix Contact с термомоделированием на экране

Пассивные радиаторы и термомоделирование корпусов для электроники серии ICS

Миниатюризация приводит к постоянному увеличению плотности монтажа электроники. Это в свою очередь требует эффективного охлаждения. Отвод тепла в корпусах для электроники обеспечивается отдельными радиаторами, как в случае с корпусом для установки на монтажную рейку серии ICS. Поэтому корпуса серии ICS можно использовать также в приложениях с высокой термической нагрузкой. Как производителю приборов Вам необходима поддержка при разработке схемы расположения компонентов на печатной плате с помощью термомоделирования? Обращайтесь к нам.

Знания для производителей приборов

Две руки с землей, растением и изделием Phoenix Contact

Изделия на основе биологических материалов

Phoenix Contact разрабатывает технологии и решения для лучшего будущего. Защита климата и выбросы в окружающую среду, такие как CO₂, являются центральными отправными точками нашей стратегии устойчивого развития. Например, мы переводим первые изделия на биопластик.

Приборостроители, использующие штекерные соединители Phoenix Contact

В наших брошюрах можно ознакомиться с разнообразными решениями в области подключения устройств, предназначенных для самых разных приложений.

Электронный журнал
Первоклассные услуги для производителей приборов
В течение всего процесса разработки Phoenix Contact оказывает первоклассные услуги, способные сделать вашу продукцию лучше. Воспользуйтесь цифровыми услугами, которые упростят проектирование ваших устройств.
Открыть электронный журнал
Сотрудник Phoenix Contact и клиентка рассматривают 3D-модель штекерного соединителя