Точное управление установкой водоподготовки при использовании, например, диоксида хлора, осуществляется при помощи замеров расхода и остаточного хлора. Комбинация из модульной системы управления со встроенным eHMI и готовых модулей визуализации позволяет добиться точного управления при помощи локальной системы управления и сенсорного дисплея с веб-интерфейсом.
Водоподготовка для системы подачи питьевой воды Обеспечьте безопасную передачу данных и прогнозируемую работу системы с помощью наших решений для управления и сетей с резервированием.
Требование
Индивидуальные требования к подготовке
Перед распределением загрязнения, а также заражение бактериями и вирусами тщательно удаляются. Подготовка воды осуществляется на разных ступенях окисления, обеззараживания и смягчения.
Решение
Прогнозирование работы установки для обеспечения безопасности питьевой воды
Соответствуйте высоким требованиям к качеству воды, обеспечивая бесперебойную работу установки. Для безопасной и прогнозируемой водоподготовки мы предлагаем изделия и решения, гарантирующие максимальную производительность.
Благодаря резервированию систем управления и сетевых решений от полевого уровня до уровня управления, чувствительные процессы Вашей системы надежно контролируются и отслеживаются. Это означает, что Вы имеете безопасный доступ к системе в любое время и из любого места и можете легко провести диагностику ошибок с помощью дистанционного обслуживания в случае возникновения неисправности.
Наши решения для Ваших процессов
В ходе регулирования концентрации газообразного озона в процессе окисления между полевыми устройствами и контроллером устанавливается безопасное соединение. Аналоговые и цифровые входы и выходы позволяют легко обрабатывать сигналы на этом уровне. Информация передается в систему управления посредством распространенных протоколов связи Modbus, PROFIBUS и PROFINET.
Различные виды загрязнения требуют разных процессов водоподготовки. Комплексные концепции резервирования на базе высокопроизводительного контроллера безопасности RFC 4072S способствуют бесперебойному режиму работы оборудования. Использование также возможно в приложениях с максимальными требованиями в области безопасности согласно SIL 3 или PL e.
Полное резервирование от полевого уровня до центра управления
Отказоустойчивость имеет особое значение в частности на разных ступенях водоподготовки. Невозможно обеспечить максимальную готовность без использования резервной системы.
Phoenix Contact поставляет безопасные концепции и резервные компоненты для автоматизации оборудования. От простой интеграции полевых устройств на уровне управления и сети до системы управления имеется широкий ассортимент продуктов и решений. Таким образом можно обеспечить бесперебойный и непрерывный процесс эксплуатации оборудования.
Преимущества для Вас
- Постоянный обзор Вашей установки благодаря местной визуализации с интегрированной удаленной диагностикой
- Надежная регистрация сигналов от частей установки даже при остутствии электричества
- Бесперебойная эксплуатация благодаря концепции резервирования с высокопроизводительными контроллерами безопасности
Контакты
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.