Удаление взвешенных веществ при подаче питьевой воды Используйте наши решения по контролю и управлению для фильтрации воды, чтобы обеспечить энергоэффективную и надежную работу оборудования.

Регистрация измеренных значений при удалении взвешенных веществ

Требование


Открытая ступень фильтрации

Высокое энергопотребление и время отказов, которых можно избежать

Удаление взвешенных частиц – энергоемкий процесс, требующий оптимального использования систем просеивания и фильтрации. Кроме необходимой очистки полученной воды и удаления взвеси производится защита следующих далее компонентов установки.

Решение


Встроенная удаленная диагностика в системе обеззараживания

Надежный контроль и регулирование дозаторов на основе данных

Решения Phoenix Contact позволяют регистрировать все необходимые результаты измерений, выполняемых на компонентах системы удаления взвешенных веществ. Открытая платформа системы управления позволяет осуществлять простое и безопасное регулирование процесса. Полученные данные позволяют добиться оптимального регулирования процессов. Основное внимание уделяется защите системы и энергоэффективности.

Барабанная установка
Регистрация энергетических данных при помощи модульной силовой измерительной клеммы при дозировании флокулянта
Открытая ступень фильтрации
Барабанная установка

Первая ступень обработки поверхностных вод осуществляется в барабанной установке. Модульная система управления серии PLCnext Control обеспечивает надежное управление процессом фильтрации на основании полученных результатов измерений посредством разных распространенных интерфейсов.

Регистрация энергетических данных при помощи модульной силовой измерительной клеммы при дозировании флокулянта

При агломерации размер флокуляции управляется путем привноса энергии. Это достигается при помощи регулирования скорости вращения. Контроль используемой двигателями энергии является одной из возможностей оптимизации энергопотребления. Регистрируйте данные при помощи счётчиков электроэнергии EMpro с поддержкой IoT.

Открытая ступень фильтрации

Открытая ступень фильтрации работает по принципу переподпора, поскольку время обработки воды сильно влияет на эффективность очистки. Просто интегрируйте надежный контроллер заслонок и приводов в сеть при помощи Modbus, PROFIBUS или PROFINET.

Гибкая адаптация к задаче автоматизации

Интерактивная карта изображения: контроллеры для специфических задач автоматизации
Технические средства автоматизации для PLCnext Technology
В рамках PLCnext Technology имеются контроллеры различных классов производительности. Это позволяет выбрать идеальный вариант для выполнения специализированной задачи автоматизации. Используйте предпочтительный язык программирования для автоматизации и подключите свою установку к облаку.
Подробнее о технических средствах автоматизации
Технические средства автоматизации для PLCnext Technology
Безопасная удаленная связь
Для безопасной коммуникации с машинами и оборудованием по всему миру мы предлагаем подходящие промышленные маршрутизаторы и кибербезопасность.
Подробнее о промышленных маршрутизаторах и кибербезопасности
Безопасная удаленная связь
Программная библиотека Water Functions
Благодаря запрограммированным функциональным блокам программная библиотека упрощает измерение, управление и регулирование процессов установки при очистке сточных вод и подготовке питьевой воды.
Подробнее о программной библиотеке Water Functions
Программная библиотека Water Functions

Преимущества для Вас

  • Снижение энергозатрат благодаря распознаванию потенциалов экономии на основе модульной регистрации энергетических данных
  • Оптимизируйте загрузку оборудования благодаря умному переключению элементов установки
  • Сократите количество пиковых нагрузок благодаря прогнозированию трендов

Контакт

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.