Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Как и частные домохозяйства, местные власти стараются сократить потребление энергии всех видов и сэкономить расходы. В конечном итоге это должно снизить нагрузку на граждан-налогоплательщиков. Это также стало одной из причин, побудивших небольшой сицилийский городок Джардинелло с населением около 2 300 человек задуматься об интеллектуальных решениях для своей общественной инфраструктуры.
Требование
Более эффективное уличное освещение
Помимо общественных зданий, водоснабжения и водоотведения, уличное освещение является одним из крупнейших потребителей в муниципалитете. Поэтому недавно Джардинелло перевел освещение на светодиодную технологию. Исходя из этого, необходимо было внедрить более современное и цифровое решение для управления уличным освещением. Целью модернизации было создание гибкой концепции с возможностью дальнейшей экономии энергии. Кроме того, должен быть виден статус каждого отдельного светильника. Еще одним критерием было использование проверенной и перспективной технологии, чтобы муниципалитет мог сохранять независимость при реализации будущих проектов. Поскольку освещение - это еще и безопасность, приложение должно было быть спроектировано и защищено соответствующим образом. Различные типы светильников (современные и исторические) представляли собой особую проблему.
Решение
После рассмотрения всех требований и предпосылок ответственные лица приняли решение в пользу относительно нового стандарта LoRaWAN для технологии связи. Для этого светильники оснащаются устройством управления - Luminaire Controller Unit (LCU). Для современных светильников используется LCU с интерфейсом Zhaga. Если цоколь отсутствует, используются универсальные устройства управления с поддержкой LoRaWAN, которые можно установить напрямую в корпус коммутационной электроники. Оба варианта используют протокол DALI-2 для передачи данных. Таким образом, помимо простых команд переключения, они могут обмениваться со светодиодным драйвером дополнительными рабочими данными и данными диагностики.
Отдельные устройства управления взаимодействуют с центральным компонентом, который управляет маршрутизацией. Чтобы обеспечить качественное освещение и охватить все подключенные светильники, в Giardinello используются три шлюза LoRaWAN. LCU отправляют свои данные на шлюз, расположенный в оптимальном месте, который выступает в качестве соединительного элемента между полевым уровнем и Интернетом или сетевым сервером со встроенным модемом.
В дополнение к описанным выше аппаратным обеспечениям сицилийский муниципалитет использует для нового решения платформу IoT grovez.io. Поставщик предлагает свой собственный сервер для использования программного обеспечения в рамках услуги «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Теперь оператор уличного освещения использует Smart Lighting Service как SaaS вместо классического контроллера в диспетчерской. Для этого сотрудники с правами доступа входят в систему через веб-сервер. Так они могут управлять уличным освещением вручную на расстоянии. Благодаря сочетанию современных светодиодных технологий и системе управления на базе LoRaWAN, каждый отдельный светильник может контролироваться и диагностироваться. При возникновении неисправности пользователь автоматически информируется об этом через систему управления аварийными сигналами.
С помощью программного обеспечения для управления освещением Smart Lighting Service можно установить различные уровни яркости. Это напрямую влияет на энергопотребление и срок службы светильников. Для удобного управления целыми областями могут быть сформированы и объединены группы. В то время как в некоторых районах города освещение ночью приглушается для экономии энергии и затрат, в других оно остается на 100% в целях безопасности.
Преимущества
Экономия электроэнергии на 80 % благодаря освещению, основанному на потребностях
Сокращение расходов на ИТ благодаря использованию Smart Lighting Service
Безопасная передача данных, включая двойное шифрование AES
Потенциальная интеграция дополнительных датчиков, например, из области транспорта и окружающей среды
Контакты
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Инфраструктура LoRaWAN как основа для дальнейших интеллектуальных приложений
Теперь, когда проект успешно завершен, ответственные лица в Джардинелло думают о следующих проектах. Первоначальные идеи связаны с интеграцией датчиков движения автомобилей, которые в будущем могут стать основой для адаптивного управления освещением в зависимости от движения. Также возможна разработка системы экологического мониторинга на основе датчиков с поддержкой LoRaWAN.
Неважно, в каком направлении будет развиваться Джардинелло: Муниципалитет уже сейчас умнее многих крупных городов.