The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Система слежения за солнцем Повышайте производительность фотогальванических установок, используя корректировку положения модулей.

Система слежения за солнцем в фотогальванической установке

Требование


Вид с воздуха на парк слежения

Солнечные модули всегда оптимально выставлены по отношению к солнцу

Максимальная производительность

Система слежения с одной или двумя осями позволяет оптимизировать производительность солнечных модулей. Положение солнечных модулей регулируется таким образом по отношению к солнцу, чтобы солнечные лучи падали на солнечные ячейки точно вертикально. Таким образом обеспечивается оптимальная выработка электроэнергии. При этом непрерывный контроль состояния установки имеет решающее значение.
Режим их работы намного сложнее, чем у стационарных установок. Таким образом, требуются более высокие инвестиции. Требуется не только слежение за солнцем, но и обеспечение безопасности при высоких ветровых нагрузках и экстремальных погодных условиях. Phoenix Contact обеспечивает надежную работу ФГ-систем слежения с помощью собственных решений по автоматизации и гарантирует доходность в долгосрочной перспективе. Программное и аппаратное обеспечение Phoenix Contact позволяет реализовать эффективную и надежную систему мониторинга для солнечного парка с системой слежения за солнцем.

Решение


Контроллеры для точного управления положением фотогальваническими трекерами

Контроллеры для точного управления положением фотогальваническими трекерами

Управление приводами

PLCnext Control AXC F 2152 для системы ввода-вывода Axioline быстрый, надежный и оптимально подходящий для управления системами слежения. Драйверы шаговых двигателей и частотные преобразователи могут быть интегрированы в систему PLCnext по модульному принципу. Для позиционирования используются аналоговые или инкрементные входные каналы.

Пускатель электродвигателя, установленный в шкафу управления

Долговечные пускатели электродвигателя наилучшим образом подходят для систем слежения

Система слежения

Корректировку положения ФГ-модулей обеспечивают четыре функции гибридного пускателя электродвигателя: правое и левое вращение, защита электродвигателя и аварийный останов.

По сравнению с механическими контакторами, пускатель обладает более долгим сроком службы экономит место и быстро подключается.

Пример из программы для корректировки положения фотогальванических модулей

Комплексные функциональные блоки для расчета положения солнца

Библиотеки функциональных блоков

Phoenix Contact предлагает обширную библиотеку с готовыми функциональными блоками. Библиотека содержит, в частности, комплексные модули по алгоритмам DIN/NREL для расчета положения солнца. На их основе фотогальванические модули гарантированно в любой день и любое время года оптимально расположены относительно солнца и дают максимальную производительность.

Станция для сбора данных о погоде

Необходим сбор данных о скорости и направлении ветра

Сбор данных о погоде

Для следящих фотогальванических систем важно регистрировать скорость и направление ветра. Если ветровая нагрузка слишком высока, выставляемые фотогальванические панели могут быть своевременно перемещены от ветра. Это предотвращает повреждения. Погодная станция записывает данные о текущем ветре. Она передает данные в систему управления более высокого уровня, которая вмешивается в работу солнечного парка. Максимальная ветровая нагрузка зависит от типа слежения, расстояния между рядами, текущего угла расположения и площади фотоэлектрического трекера.

Преимущества для Вас

  • Оптимальное управление положением фотогальванических модулей при помощи двигателей на основе расчета положения солнца
  • Быстрый ввод в эксплуатацию при помощи веб-браузера и библиотек функциональных блоков
  • Гибкий удаленный доступ к парку систем слежения посредством сети Ethernet или мобильной связи

Контакты

Групповая фотография экспертов по солнечной энергии
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Мы будем рады поддержать Вас на пути к сбалансированному энергоснабжению.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.