The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Мониторинг и управление промышленными и крупными хранилищами Аккумуляторные батареи используются в промышленности в качестве высокодоступного источника питания для производственных объектов или для обслуживания электросетей. Наши изделия и системы обеспечивают надежную работу аккумуляторных накопителей.

Использование аккумуляторных накопителей в электросети

Мониторинг и управление крупными хранилищами

Требование


Знакомство с электросетями с такими приложениями, как накопители электроэнергии и регенеративные системы генерирования электроэнергии
Анализ потребления энергии в производстве
Эксплуатация накопителя энергии в промышленном применении
Знакомство с электросетями с такими приложениями, как накопители электроэнергии и регенеративные системы генерирования электроэнергии

Использование инновационных крупных хранилищ подходит для предоставления сетевых услуг, например, для поддержания напряжения или для обеспечения энергией. Благодаря использованию накопителей, существующие распределительные сети оптимально используются во время энергетического перехода. Кроме того, необходимые расширения сетей в будущем могут быть реализованы более гибко с точки зрения времени.

Наше портфолио, от технологии подключения до мониторинга и управления установками, гарантирует простоту проектирования и безопасную и надежную эксплуатацию.

Анализ потребления энергии в производстве

Промышленные хранилища особенно подходят для безотказного и постоянного снабжения энергией критически важных производственных объектов. В то же время они характеризуются быстрой и высокой управляемостью.

Наш ассортимент позволяет Вам легко и гибко проектировать установки. При этом наши компоненты обеспечивают надежное использование функций контроля и управления.

Эксплуатация накопителя энергии в промышленном применении

Помимо аварийного энергоснабжения, промышленные хранилища используются для снижения пиковых нагрузок в электросетях. Снижение высоты нагрузки положительно сказывается на плате за пользование сетью для оператора сети. В сочетании с собственными системами генерирования электроэнергии, такими как фотогальванические установки, системы накопления электроэнергии позволяют хранить и впоследствии использовать самостоятельно выработанную электроэнергию.

Использование наших технических средств автоматизации позволяет увеличить количество самостоятельно вырабатываемой электроэнергии.

Решение


Аккумуляторные накопители для районных и распределительных сетей

Надежная эксплуатация крупных хранилищ

Наш согласованный ассортимент продукции обеспечивает надежную работу систем хранения большой емкости. Центральное место в этом занимает, в частности, наш портфель технологий подключения, сетей и систем управления. К нашим изделиям предъявляются высокие требования к качеству. Это сделано для того, чтобы свести к минимуму любые опасности для установки и хранилища во время работы.

Наши проверенные системы подключения обеспечивают особую безопасность при управлении большими токами и мощностью, на которые многие клиенты полагаются уже много лет.
В сочетании с нашими лучшими в отрасли источниками питания гарантируется надежность питания для мониторинга и управления накопителем энергии.
Скоординированный портфель сетевых, коммуникационных технологий и технических средств автоматизации также предоставляет Вам полную свободу для оптимального проектирования систем сегодня и в будущем.

Преимущества для Вас

  • Обширный скоординированный портфель продуктов из одних рук
  • Проверенные на практике компоненты, системы и технологии для надежной работы оборудования
  • Персональная консультация для наилучшего решения

Мы будем рады проконсультировать Вас о том, как Вы можете реализовать свои требования к эксплуатации, мониторингу и управлению аккумуляторными батареями с помощью нашего портфеля продуктов, проверенных на практике.

Команда экспертов по аккумуляторным системам
Команда экспертов по аккумуляторным накопителям

Изделия и системы для мониторинга и управления промышленными и крупными хранилищами От технологии подключения до автоматизации

Интерактивная карта изображений: Шкаф управления для мониторинга и управления системами хранения электроэнергии
Соединение
В нашем ассортименте представлен широкий выбор различных клеммных блоков для подключения различных приложений в шкафу управления. Стандартизированные принадлежности и единая конструкция обеспечивают простоту планирования и монтажа.
Узнать подробнее о клеммных блоках
Соединение
Управление и регулирование
Требования к системам автоматизации для крупных хранилищ растут, и системы должны гибко реагировать на соответствующие требования. Наш обширный ассортимент контроллеров и систем ввода-вывода предлагает Вам возможность модульного и масштабируемого построения автоматизации от отдельного компонента до полной системы. Это позволяет индивидуально выполнять все требования заказчика. Для обеспечения дополнительной безопасности Вы также можете создать систему автоматизации с резервированием и сертифицированными модулями безопасности. Это максимально повышает доступность Вашего решения для хранения. Простое подключение к системам более высокого уровня, например, к облаку, позволяет легко осуществлять мониторинг и безопасный удаленный доступ к Вашей установке.
Узнать больше о контроллерах и системах ввода-вывода
Управление и регулирование
Безопасная передача данных
Требования к безопасности аккумуляторных систем хранения в промышленности и в электросетях продолжают расти. Поэтому для надежного управления и мониторинга установок требуется мощная и отказоустойчивая коммуникационная инфраструктура. Мы предлагаем Вам обширный портфель решений для промышленной связи от полевого уровня до уровня управления. Наши изделия для обеспечения кибербезопасности завершают защиту Ваших важных данных. В результате безопасная работа и удаленный доступ позволяют быстро и эффективно проводить техническое обслуживание и сервисные работы.
Узнать больше о коммутаторах и маршрутизаторах
Безопасная передача данных
Источники питания и контакторы
Надежный и устойчивый источник питания обеспечивает бесперебойную эксплуатацию и позволяет исключить повреждение машин и установок. Особенно в случае отключения электроэнергии система аккумуляторных накопителей должна обеспечивать непрерывное энергоснабжение установки. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, охватывающий полный диапазон функций безопасной и комплексной энергетической инфраструктуры.
Узнать подробнее об устойчивых источниках питания
Источники питания и контакторы
Функциональная безопасность
Наряду с повышением требований к готовности оборудования новых промышленных хранилищ, повышаются и требования к безопасности. Особенно в инфраструктурных установках должны быть установлены функциональные механизмы безопасности, чтобы можно было контролировать опасные ситуации для людей, машин и природы. Это можно реализовать с помощью индивидуальной концепции безопасности. Мы поддержим Вас благодаря обширному портфелю сертифицированных по SIL изделий и технологий – от бесконтактных аварийных выключателей до сложных контроллеров безопасности.
Узнать подробнее о релейных модулях безопасности и датчиках
Функциональная безопасность

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.