Сбор данных о погоде Оптимизируйте работу Вашей фотогальванической установки, оценивая все необходимые погодные данные на основе метеорологических датчиков для регистрации условий окружающей среды.

Погодная станция на крыше с фотогальванической установкой

Требование


Солнечный парк

Все данные в поле зрения

Операторы полевых установок требуют регистрации всех данных о погоде, предоставляемых датчиками. Метеорологические станции в круглосуточном режиме измеряют такие важные данные, как солнечное излучение, скорость ветра и температура. Эти данные используются, например, для расчета индекса показателя эффективности деятельности. Индекс показателя эффективности деятельности - это отношение достигнутого выхода энергии к теоретически возможному выходу энергии фотогальванической установки. Этот индекс рассматривается как показатель качества работы фотогальванической установки и поэтому является важным фактором для операторов установок и инвесторов.

Решение


Полноценная метеостанция: комбинация датчиков и шкафа управления

Метеорологические станции для фотогальванических установок

Phoenix Contact предлагает полный ассортимент оборудования для измерения погодных данных из одних рук. Стандарт МЭК 61724-1 описывает требования к точности датчиков окружающей среды в зависимости от классов установок A и B. Установки класса А – это установки, устанавливаемые на земле, к которым предъявляются особенно высокие требования. Все датчики, поставляемые Phoenix Contact, соответствуют требованиям данного класса.

В дополнение к датчикам Phoenix Contact поставляет принадлежности для монтажа и электрического подключения. Для считывания данных с датчиков используются предварительно сконфигурированные функциональные блоки от Solarworx. Кроме того, операторы установок получают индекс производительности. Этот показатель сравнивает текущую производительность установки с теоретически возможной производительностью. Подобно индексу показателя эффективности деятельности, он является мерой эффективности и надежности установок, основанной на мгновенных значениях.

Интеллектуальное решение для измерения данных окружающей среды

Датчики как часть метеостанции
Метеодатчики на солнечном модуле
Настройка параметров метеорологической станции в веб-интерфейсе
Интерфейс для передачи данных системе SCADA
Датчики как часть метеостанции

Благодаря нашему широкому ассортименту погодных датчиков мы предлагаем компактные и оптимально соответствующие Вашим потребностям метеорологические станции. Датчики окружающей среды метеостанции напрямую соединены с нашей системой управления через Modbus. Предварительно настроенные датчики готовы к немедленной передаче метеорологических данных.

При изменении требований достаточно добавить дополнительные или отсоединить имеющиеся датчики без необходимости изменения настроек интерфейса. Это упрощает возможности расширения приложения даже при изменении условий.

Метеодатчики на солнечном модуле

Вместо того, чтобы подключать каждый датчик по отдельности, они могут быть легко соединены последовательно, благодаря нашим соединениям M12 с Y-разветвителями. Затраты на разводку на месте существенно сокращаются, а интеграция в общую систему производится просто.

Настройка параметров метеорологической станции в веб-интерфейсе

Метеорологическая станция Phoenix Contact имеет универсальное назначение и может подключать до одиннадцати распространенных датчиков через стандартные интерфейсы. Датчики настраиваются простым способом через веб-интерфейс. Поэтому для ввода в эксплуатацию метеорологической станции не требуется никаких знаний в области программирования.

Интерфейс для передачи данных системе SCADA

Для обеспечения простого подключения к вышестоящей системе SCADA данные о погоде предоставляются по запросу в стандартном формате данных, например, Modbus, PROFINET или SunSpec® и передаются через Ethernet.

Доступ к метеостанции возможен в любое время через веб-интерфейс в сети установки.

Преимущества для Вас

  • Все датчики соответствуют требованиям МЭК 61724-1 для установок класса A
  • Незначительные затраты на ввод в эксплуатацию и конфигурирование благодаря присоединению датчиков погоды по технологии plug & play
  • Гибкость благодаря возможности индивидуального подбора датчиков
  • Простое подключение при помощи круглых штекерных соединителей M12 в промышленном качестве и поддержка стандартизированных интерфейсов
  • Удобство монтажа: простое подключение без необходимости знания языков программирования

Сбор данных о погоде для полевых установок Универсальное применение и легкая интеграция в общую систему

Датчики нашей метеорологической станции оборудованы интерфейсом Modbus, который предлагает множество преимуществ. Например, для сбора данных всех датчиков требуется только один интерфейс, что позволяет минимизировать расходы на комплектацию системы и интерфейсы. При изменении требований достаточно подключить дополнительные или отсоединить имеющиеся датчики без необходимости изменения настроек интерфейса. Это упрощает возможности расширения приложения даже в условиях изменения требований.

По сравнению с компактными метеостанциями в данном случае Phoenix Contact предлагает датчики в виде отдельных модулей. Это означает, что при отказе отдельных датчиков, необходимо заменить только неисправные датчики. Замена выполняется быстро и легко при помощи круглых штекерных соединителей M12 Phoenix Contact, которые соответствуют высоким промышленным стандартам.

Если Вы используете нашу станцию регистрации данных, подключение к блоку коммутационных устройств выполняется напрямую при помощи круглых штекерных соединителей. Чтобы компенсировать кратковременные провалы напряжения, предусмотрен источник бесперебойного питания.

Разработанная нами прикладная программа имеет встроенное управление через веб-интерфейс, позволяющий вводить в эксплуатацию датчики без знания языков программирования. Функция автоматической настройки конфигурации позволяет автоматически обнаруживать все подключенные к шине датчики и благодаря встроенному контроллеру передавать данные посредством распространенных интерфейсов, например, Modbus TCP, PROFINET и т.д.
Все датчики рассчитаны на напряжение питания 24 В и обладают функцией защиты от инверсии полярности, сводящей к минимуму инвестиционные риски.

Интерактивная карта изображений: Обзор установленной метеостанции в солнечном парке для непрерывной записи всех важных погодных данных
PLCnext Technology
PLCnext Technology - это экосистема для промышленной автоматизации, состоящая из открытого аппаратного обеспечения, модульного инжинирингового программного обеспечения, глобального сообщества и цифрового рынка программного обеспечения.
Узнать больше
PLCnext Technology
Подключение генератора
Наша система контроля токов фотогальванических цепей обеспечивает возможность незамедлительной реакции на неисправности и потери мощности, даже при отказе отдельных цепей.
Узнать больше
Подключение генератора
Связь с инвертором
Большое количество готовых драйверов и функциональных блоков упрощает ввод в эксплуатацию. Эта разновидность обеспечивает гибкость при модульном расширении.
Узнать больше
Связь с инвертором

Групповая фотография экспертов по солнечной энергии
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Мы будем рады поддержать Вас на пути к сбалансированному энергоснабжению.

Реализованный проект


Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.