Экран с Solarworx

Связь с инвертором Простая реализация фотоэлектрических проектов

Фотоэлектрические проекты могут быть легко реализованы с помощью нашей библиотеки программного обеспечения Solarworx в программном обеспечении для программирования PLCnext Engineer компании Phoenix Contact. В него включены драйверы для устройств регистрации данных и интерфейсы для инверторов, энергоизмерительных приборов и порталов. А также комплексные модули, к примеру, для расчета положения солнца и передвижения фотогальванических трекеров. Для того чтобы минимизировать инженерные усилия при вводе в эксплуатацию фотогальванических установок, мы постоянно разрабатываем новые драйверы и функциональные блоки для подсоединения дополнительных инверторов. 

Программная библиотека Solarworx

Программная библиотека Solarworx

Применение программной библиотеки Solarworx

Для обеспечения экономичности фотогальванических установок все компоненты должны продолжительное время надежно соответствовать требовательным условиям. Но даже наилучшее аппаратное обеспечение может быть введено в эксплуатацию безошибочно и просто, если необходимое программное обеспечение доказало себя на практике.

Существующие функциональные блоки позволяют использовать самые разные преобразователи или энергоизмеряющие устройства без сложного анализа протоколов. Поэтому при программировании можно сконцентрироваться на обработке данных и связи.

Решение

Библиотека программного обеспечения Solarworx

Готовые функциональные блоки упрощают реализацию фотогальванических проектов

Функциональные блоки библиотеки программного обеспечения Solarworx

Phoenix Contact специально для фотогальванических установок предлагает библиотеки программного обеспечения, которые постоянно дополняются новыми функциями. Готовые функциональные блоки обеспечивают несложную связь с преобразователями. Они позволяют, например, считывать такую общую информацию инвертора, как серийный номер или тип. Кроме того, могут управляться фотогальванические системы слежения и определяться все распространенные измеренные значения постоянного и переменного тока, например, мощность питания или эффективность производства. Дополнительно регистрация специфических значений преобразователя и статусных сообщений не является проблемой. Ассортимент дополняется функциональными блоками и примером программы для регулирования реактивной мощности запитывания фотогальванической установки. Phoenix Contact поддерживает системных интеграторов и пользователей, использующих открытый стандарт SunSpec®, совместимыми с ним функциональными блоками.

Альянс SunSpec® является глобальной организацией пользователей с более чем 170 участниками из отрасли фотогальваники. Его целью является определение стандартов связи для возможности применения решений plug & play. Это сокращает затраты и комплексность солнечных систем и ведет к повышению их привлекательности для инвесторов.

Преимущества для вас

  • Сокращение затрат на инжиниринг благодаря предварительно запрограммированным функциональным блокам
  • Надежная эксплуатация фотогальванической установки благодаря большому количеству тестов для функциональных блоков
  • Гибкость благодаря используемому во всем мире стандарту программирования МЭК 61131
  • Постоянно растущий объем функций благодаря регулярному расширению библиотеки функциональных блоков
Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300