Сбор воды для подачи питьевой воды Откройте для себя решения в области мониторинга и управления для прогнозирования и эффективного управления скважинными системами.

Сервисный вызов на группу скважин

Требование


Скважины грунтовых вод

Сбалансированное обеспечение водоснабжения

Перспективное водоснабжение возможно только с экологичным и устойчивым сбором воды. В связи с растущей нагрузкой на наши природные водные ресурсы, это высокий профессиональный и технологический вызов в области сбора воды.

В зависимости от качества грунтовой или поверхностной воды для подачи питьевой воды существуют различные процессы подготовки. Даже размер установки или сети принимается в расчет при выборе используемой технологии.

Решение


Два технических специалиста работают с техническими средствами автоматизации для сбора воды
Диспетчерская в установке водоподготовки
Иконка приложения эффективного управления системами скважин через облако
Два технических специалиста работают с техническими средствами автоматизации для сбора воды

Создание или модернизация транспортирующих установок по добыче грунтовых вод часто является технически сложной задачей особенно в отношении технологий автоматизации. Профилактическое обслуживание становится возможным благодаря непрерывному мониторингу установок и агрегатов с помощью современных датчиков. При этом признаки износа распознаются заблаговременно, чтобы избежать последующих неисправностей и отказов.

Профилактическое обслуживание и использование безопасного дистанционного управления необходимы для децентрализованных скважин подземных вод. Так у Вас есть возможность мониторинга Ваших насосов и двигателей из любого места и в любое время.

Phoenix Contact предлагает полностью настроенное, а также конфигурируемое решение, которое берет на себя все необходимые задачи управления и регулирования скважин.

К решению для автоматизации скважин
Диспетчерская в установке водоподготовки

Решения на базе шкафов управления выполняют задачи управления децентрализованными конструкциями и их регулирования. Сюда относится контролируемое включение устройств и запись результатов измерений. Важные сообщения об осадках и уровне грунтовых вод передаются в систему управления более высокого уровня посредством распространенного протокола удаленного управления (МЭК 60870-5-104, DNP3, OPC UA), а также персоналу в виде SMS-сообщения.

Иконка приложения эффективного управления системами скважин через облако

Умная и ресурсосберегающая эксплуатация скважинных систем достигается за счет прозрачности процессов в сочетании с интеграцией информации из окружающей среды. Скважинные насосы целенаправленно управляются при помощи функциональных блоков, а данные отдельных скважин передаются в облако посредством протоколов связи. Все необходимые измеряемые и расходные величины проходят обработку и сравниваются с внешними данными, например, прогнозом погоды и тарифами на электроэнергию. На этой основе можно получить рекомендации по управлению скважинной системой, чтобы добиться максимально возможной эффективности. В результате достигается экономия электроэнергии и затрат в условиях максимально бережного отношения к ресурсам.

Экономичное преобразование протоколов Передавайте данные процесса от различных станций телеуправления в диспетчерскую по стандартизированной телемеханической связи. Промышленные ПК преобразуют данные в классические протоколы удаленного управления, такие как МЭК 60870-5-104 или МЭК 60870-5-101.

Интерактивная карта изображения: Топология конвертирования протоколов при добывании питьевой воды
Безопасная удаленная связь
Для безопасной коммуникации с машинами и оборудованием по всему миру мы предлагаем подходящие промышленные маршрутизаторы и кибербезопасность.
Подробнее о промышленных маршрутизаторах и кибербезопасности
Безопасная удаленная связь
Программная библиотека Water Functions
Благодаря запрограммированным функциональным блокам программная библиотека упрощает измерение, управление и регулирование процессов установки при очистке сточных вод и подготовке питьевой воды.
Подробнее о программной библиотеке Water Functions
Программная библиотека Water Functions
Технические средства автоматизации для PLCnext Technology
Используйте предпочтительный язык программирования для автоматизации и подключите свою установку к облаку.
Подробнее о технических средствах автоматизации
Технические средства автоматизации для PLCnext Technology

Преимущества для Вас

  • Гибкость благодаря конвертации протоколов стандартов удаленного управления согласно МЭК 60870, Modbus/RTU, Modbus/TCP в МЭК 60870-5-101/-104 или OPC UA
  • Простая интеграция децентрализованных станций в сеть установки благодаря заранее запрограммированным функциональным блокам
  • Сохранение ресурсов путем целенаправленного управления системой скважин

Контакты

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.