Интеллектуальная система управления может постоянно адаптировать освещенность к конкретным условиям в туннеле, таким как погода, скорость и плотность движения, а также к показаниям других датчиков.
Управление электронными устройствами и светодиодными драйверами задано в 50 различных сценариях. Кроме того, имеется 15 специальных сценариев, которые находят свое преимущественное применение в особых ситуациях, например, при возникновении аварийного или опасного события.
Освещение туннелей Интеллектуальные решения в области освещения обеспечивают максимальную энергоэффективность и безопасность в туннелях и подземных переходах.
Требование
Нестабильные условия освещения
Компании, которые занимаются эксплуатацией, проектированием и установкой светотехнических систем, обеспечивают равномерное освещение туннелей и управление интенсивностью освещения в зависимости от внешних условий в соответствии с CIE88. Интенсивность движения и возможные аварийные ситуации влияют на правильный уровень освещения. Для противодействия рискам несчастных случаев необходимо чутко регулировать условия освещения в зависимости от нарастающей темноты, особенно при въезде в туннель.
Решение
Энергосберегающее и соответствующее потребностям освещение туннелей
С помощью готовых решений для шкафов управления можно быстро и легко настроить всю систему освещения, не прибегая к программированию. Универсальная и прочная монтажная система QPD в сочетании с Tunnel Lighting Advanced обеспечивают быструю установку и обслуживание. Удлинение интервалов обслуживания и экономия издержек производства.
Интеллектуальная система управления обеспечивает идеальный уровень освещения во всем туннеле путем учета параметров, влияющих на силу света. Помимо измеренной яркости на въезде в туннель, учитывается, например, текущая скорость движения транспортного потока и плотность трафика. Поскольку вырабатывается только столько света, сколько необходимо, то экономятся расходы на электроэнергию и удлиняется срок службы светодиодных светильников.
Конструкция и компоненты системы освещения
Интеллектуально освещать туннельные установки
Функция диагностики Tunnel Lighting Advanced поможет планировать техническое обслуживание. Потенциальные неисправности или преждевременные отказы туннельных светильников выявляются с помощью непрерывного измерения электроэнергии каждой отдельной точки освещения. Одним нажатием кнопки система узнает текущие характеристики освещения всего туннеля и может информировать оператора в случае отклонений.
Наши готовые решения на базе шкафов управления позволяют полностью настраивать осветительные системы простым и быстрым способом. Запрограммированные заранее решения можно гибко интегрировать в уже существующие автоматизированные системы. Так Вы сокращаете время на программирование до 75 %.
Преимущества для Вас
- Гибкое реагирование на изменение транспортных и световых условий
- Простой монтаж и ввод в эксплуатацию благодаря plug & play и автоадресации драйверов
- Эффективное обслуживание благодаря расширенному статусу диагностики и увеличенным рабочим часам
- Компенсация спада освещенности в результате старения и загрязнения благодаря системе Constant Light Output (постоянный световой поток)
Контакты
Реализованные проекты
Глобальное партнерство с Schréder
Совместно с многолетним партнером компанией Schréder Phoenix Contact продвигает развитие инновационных технологий для безопасного и эффективного освещения туннелей. Специалисты по освещению из Schréder и эксперты по автоматизации из Phoenix Contact находятся в тесном контакте. Помимо раннего участия в разработке новых изделий и решений, конечные потребители также получают выгоду от партнерства благодаря значительному сокращению времени установки.
Опыт компаний Schréder и Phoenix Contact идеально дополняют друг друга и делают их компетентными отраслевыми партнерами в реализации сложных туннельных проектов по всему миру.
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.