The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Оптимальное освещение шкафа управления обеспечивает безопасную работу и предотвращает ошибки при подключении

20.02.2025
Лампа электрошкафа с розеткой в новейшем дизайне

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент новыми универсальными лампами электрошкафа переменного тока со встроенной розеткой. Светильники серии изделий PLD E 708 находят широкое применение практически во всех шкафах управления по всему миру. Это обусловлено широким диапазоном входного напряжения от 100 до 240 В AC.

Каждый светильник оснащен розеткой, предназначенной для конкретной страны. Вариант типа F используется во многих европейских странах, включая Германию. Существует также вариант типа E для таких стран, как Франция и Бельгия. Розетка типа B и допуск UL для США появятся в течение года. Встроенная оптика обеспечивает оптимальное, безбликовое освещение шкафа управления яркостью 1400 лм и потребляемой мощностью всего 11 Вт. Цветовая температура 5000 К (нейтральный белый). Светильники также оснащены датчиком движения PIR. Подключение осуществляется через разъемы устройств GST15i. Для монтажа светильники могут быть защелкнуты в профиль шкафа, прикручены или опционально прикреплены к панели шкафа с помощью магнитов. Кронштейны для кабеля еще больше упрощают установку.

PLD E 708 – правильный выбор, если требуется лампа электрошкафа в сочетании с розеткой. Например, для подключения измерительного прибора или ноутбука. Вместе с лампами серии PLD E 409 новые светильники составляют портфолио ламп электрошкафа от Phoenix Contact. Они также охватывают диапазон напряжения постоянного тока.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации