The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Эффективная маркировка с помощью инновационного струйного УФ-принтера

31.03.2025
Человек со струйным УФ-принтером Bluemark E.Card перед шкафом управления

Струйный УФ-принтер Bluemark E.Card Phoenix Contact устанавливает новые стандарты в области промышленной маркировки. Он отличается эффективной обработкой материалов, не требующей особого ухода технологией печати и оптимальными результатами печати на пластиковых и металлических картах.

Четкая маркировка всех устройств, компонентов и цепей в промышленной среде ставит перед производителями шкафов управления и систем серьезные задачи. Существует множество специфических требований, зависящих от области применения маркировки и соответствующих условий окружающей среды. Устройство маркирует карточные материалы с использованием инновационной комбинации технологии термоструйной печати и УФ-чернил светодиодного отверждения. С помощью автоматического распознавания материала принтер определяет состав чернил, соответствующий основному материалу, и печатает на нем с использованием определенных параметров маркировки. Модульная концепция чернил и отверждение чернил под действием ультрафиолетового света позволяют создавать оптимальную и высококачественную маркировку на пластмассовой и металлической поверхности. Струйный УФ-принтер отличается компактной конструкцией и большим объемом печати. Автоматизированная обработка материалов обеспечивает пополнение материала без останова задачи на печать. Таким образом, достигается экономия времени до 40 % по сравнению с принтерами с ручной обработкой материала. Термическая струйная печать не требует особого обслуживания в процессе маркировки, поскольку вся система чернил заменяется путем простой смены картриджей, включая печатающую головку. Интуитивно понятное руководство пользователя и эффективное программное обеспечение позволяют быстро и легко реализовывать крупные печатные проекты. Благодаря двунаправленному интерфейсу связи OPC UA вся необходимая информация для планирования и контроля задания печати и состояния устройства доступна в любое время.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации