Connect what matters
1000 новаторских применений. Партнер, который объединяет
Там, где применения открывают новые возможности, необходимы передовые соединения. Как партнер в области подключения, мы обеспечиваем безопасную, эффективную и надежную доставку энергии, сигналов и данных до места назначения. Так создаются специализированные системы, которые ускоряют процессы и способствуют инновациям. Будь то автоматизация, мобильность, инфраструктура или цифровые решения: «Connectivity» не просто связывает что-то с чем-то – она связывает то, что имеет значение, с тем, что приносит ощутимый эффект: «Connect what matters».
1000 кВт для независимого питания Наша система подключений стабилизирует энергетические потоки критически важной инфраструктуры – и благодаря контакту укрепляется здоровье
Соединения обеспечивают безопасность, когда энергия протекает контролируемо, системы реагируют стабильно, а критически важные процессы остаются надежными даже в сложных условиях. Так возникает успокаивающее ощущение, что электричество будет доступно в любой момент, когда оно понадобится. Операторы критически важных приложений могут обеспечить отказоустойчивость с помощью надёжной инфраструктуры в виде аккумуляторных систем хранения энергии везде, где мы не можем обойтись без них: Connect what matters.
Экономия энергии до 10 % для большей уверенности в будущем Наши решения в области подключения являются основой для энергоэффективных сетей постоянного тока – и из контактов рождается будущее
Постоянный ток позволяет использовать энергию непосредственно в том месте, где она вырабатывается. Снижение потерь при преобразовании позволяет сократить эксплуатационные расходы и повысить эффективность системы. Однако отключение под нагрузкой может привести к образованию опасной электрической дуги, что создает угрозу для людей и оборудования. Наши штекерные соединители для сетей постоянного тока обеспечивают надежное подключение под нагрузкой. Таким образом, они обеспечивают безопасность персонала, сокращают время простоя и повышают готовность оборудования. Connect what matters.
100 % надежности, которая объединяет людей Наша система подключения обеспечивает надёжное энергоснабжение в фоновом режиме – и благодаря этому контакт превращается в близость
Соединения объединяют то, что должно взаимодействовать – людей, системы, применения и информацию. Они преодолевают расстояния, обеспечивают эффективное взаимодействие в сложных структурах и создают точную, надежную и высокопроизводительную основу для обеспечения доступности и доверия. Там, где цифровые сервисы объединяют семьи, команды и инфраструктуры, электрическая связь превращается в ощутимую близость. Connect what matters.
500 кВт, которые вдохновляют людей Наша система подключения обеспечивает быструю подачу энергии – и благодаря этому контакт превращается в мобильность
Для повседневной электромобильности необходима надёжная зарядная инфраструктура – а для этого требуется высокопроизводительная технология связи, чтобы процесс зарядки проходил быстро, удобно и без сбоев. Наши решения в области подключения для High Power Charging полностью соответствуют именно этим требованиям. И там, где энергия надежно и эффективно поступает в автомобиль, контакт превращается в мобильность: для тех путей, которые ждут нас впереди. Connect what matters.
15 кВт·ч для 100 % уверенности Наша система подключения обеспечивает энергоснабжение вашего дома – и благодаря этому связь превращается в надежность
Дом даёт ощущение безопасности, когда энергия всегда доступна без зависимости от внешних источников. Чтобы обеспечить это, домашние накопители нуждаются в технологии подключения, которая надежно передает электрическую мощность, обеспечивает интеллектуальное управление и поддерживает стабильный поток энергии. Так собственно произведенная электроэнергия дарит хорошее настроение: когда бы это ни было важно. Connect what matters.
Технология подключения печатных плат
Соединения, которые имеют значение: с помощью клемм для печатных плат и штекерных соединителей для печатных плат вы создадите надёжные интерфейсы для электроники будущего. Ассортимент продукции Phoenix Contact обеспечивает надежное, эффективное и адаптированное к конкретным задачам соединение сигналов, данных и питания – от компактной технологии подключения устройств до высокомощной передачи электроэнергии. Так создается идеальное соединение для того, что действительно важно: вашего применения.
Штекерные соединители и распределители
Будь то полевые условия, оборудование или инфраструктура: широкий ассортимент штекерных соединителей Phoenix Contact обеспечивает надежные решения для промышленных и полупромышленных применений – от круглых штекерных соединителей до штекерных соединителей для передачи данных, энергоаккумуляторов и штекерных соединителей для ФГ-систем, а также промышленных штекерных соединителей. Дополнительные распределители, адаптеры, а также сборные и готовые кабели и провода обеспечивают комплексные решения для соединений именно там, где они необходимы.
Штекерные соединители для электромобильности
Для создания высокопроизводительной и надёжной зарядной инфраструктуры необходима технология подключения, которая обеспечивает безопасную передачу сильных токов и соответствует требованиям современной электромобильности. С помощью CHARX connect компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент зарядных кабелей постоянного и переменного тока, зарядных розеток, а также инфраструктурных зарядных розеток для гибкого применения в частных, коммерческих и общественных системах зарядки. Таким образом создаются надёжные и перспективные интерфейсы для зарядки электромобилей – эффективные, безопасные и адаптированные к конкретным задачам.