ICS25-F45V-1018 - Заглушка для разъема
1287380

Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушка ICS, с вентиляционными отверстиями, ширина: 25 мм, высота: 7,25 мм, глубина: 44,9 мм, цвет: желтый (аналогично RAL 1018)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии присоединения
Стандартизованные разъемы, например, RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда, в качестве встраиваемых компонентов
Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
Индивидуальная обработка для любой технологии подключения
Простая и быстрая вставка оснащенных печатных плат благодаря прочным направляющим