cULus Recognized
ID допуска: E60425-20181123Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 8 A | |||
C | ||||
50 В | 8 A |
Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну
Pазъем на плату, цвет: желтый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 150 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: ICC..-H/..R3,5, размер шага: 3,5 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,8 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: ICC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: без, Форма упаковки: Картонная упаковка, Изделие с боковым расположением выводов
Тип изделия | Pазъем на плату |
Серия изделий | ICC..-H/..R3,5 |
Конструкция | Вертикальные корпуса для печатных плат |
Полюсов | 5 |
Размер шага | 3,5 мм |
Количество точек подключения | 5 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 5 |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Количество паечных выводов на потенциал | 1 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 8 A |
Контактное сопротивление | 1,76 мΩ |
Расчетное напряжение (III/3) | 150 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 150 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
Тип монтажа | Пайка волной |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | гальваническое лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
Металлическая поверхность точки подключения (промежуточное покрытие) | Никель (1,3 - 3 мкм Ni) |
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) | Никель (1,3 - 3 мкм Ni) |
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) | Олово (2 - 4 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) | Никель (1,3 - 3 мкм Ni) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | желтый (1018) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Общая информация | В разделе материалов для загрузки доступна дополнительная информация, а также подробные размеры. |
Чертеж |
|
Размер шага | 3,5 мм |
Ширина [w] | 25 мм |
Высота [h] | 22,4 мм |
Длина [l] | 20,22 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 2,8 мм |
Размеры штыря | 0,8 x 0,8 мм |
Дизайн печатных плат | |
Диаметр отверстий | 1,2 мм |
Визуальный осмотр | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Проверка размеров | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость маркировки | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Поляризация и кодирование | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Результат | Испытание пройдено |
Использование крепления контакта | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Крепление контакта Требования >20 N |
Испытание пройдено |
Усилие подключения и извлечения | |
Результат | Испытание пройдено |
Количество циклов | 25 |
Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 7,2 Н |
Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 5,4 Н |
Термическое испытание | Группа испытания C | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Испытанное число контактов | 5 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 3 TΩ |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Группа изоляционного материала | I |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 150 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 150 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытания на долговечность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Импульсное напряжение на уровне моря | 2,95 кВ |
Проходное сопротивление R1 | 1,76 мΩ |
Проходное сопротивление R2 | 1,82 мΩ |
Циклы установки | 25 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 3 TΩ |
Климатические испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
Испытательное переменное напряжение | 1,54 кВ |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | Картонная упаковка |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 1357416 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | ACHAFB |
GTIN | 4063151690892 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4,71 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,37 g |
Номер таможенного тарифа | 85366930 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |