ICS50-B100X98-O-O-9005
-
Нижняя часть корпуса
1118654
Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 50,1 мм, высота: 100 мм, глубина: 108,35 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
| Рекомендация | Материал контактных площадок для шинных соединителей гальваническая позолота (твердое золочение) |
| Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
| Тип корпуса | Модульные корпуса |
| Серия корпусов | ICS |
| Серия изделий | ICS50-..100X.. |
| Макс. число контактов | 80 (размер шага: 3,5 мм) |
| 64 (размер шага: 5 мм) | |
| Количество рядов | 4 |
| Количество (Соединительные отверстия) | 16 |
| Имеется вентиляционное отверстие | нет |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 4 (с обеих сторон) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 50,1 мм |
| Высота | 100 мм |
| Глубина | 108,35 мм |
| Глубина от верхнего края монтажной рейки до точки соприкосновения верхней части | 98,15 мм |
| Размеры | 50,1 мм x 100 мм x 110 мм (Нижняя часть корпуса от верхнего края монтажной рейки с верхней частью корпуса) |
| 50,1 мм x 100 мм x 116,7 мм (Нижняя и верхняя части корпуса) | |
| Дизайн печатных плат | |
| Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
| Цвет (Нижняя часть корпуса) | черный (RAL 9005) |
| Материал Нижняя часть корпуса | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Качество поверхности | необработанная |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
| Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытание нитью накала | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Температура | 850 °C |
| Время воздействия | 30 c |
| Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Температура | 125 °C |
| Продолжительность испытания | 1 ч |
| Сила | 20 N |
| Механическая прочность / испытательный барабан | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Высота падения | 50 cм |
| Частота | 50 |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 15г |
| Продолжительность удара | 11 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Спецификации по испытанию | VDMA 24364:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Степень защиты (код IP) | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Результат, степень защиты IP-код | IP20 |
| Условия окружающей среды | |
| Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
| Количество креплений печатной платы | 4 |
| Тип крепления печатной платы | Вставка |
| Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Тип упаковки | Картон |
| Номер артикула | 1118654 |
| Упаковочная единица | 5 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | ACHAEB |
| GTIN | 4063151044558 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 65,34 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 42,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
ICS50-C100X12-5015 - Верхняя часть корпуса 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Верхняя часть корпуса 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Верхняя часть корпуса 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Верхняя часть корпуса 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Верхняя часть корпуса 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Верхняя часть корпуса 1308377
-
ICS-FE-CONTACT - Контакт функционального заземления 2203904
-
ICS-FE-CONTACT THR R24 - Контакт функционального заземления 1684987
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - Защёлка для рейки 1143120
-
ICS25-F22V-7035 - Заглушка для разъема 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Заглушка для разъема 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Заглушка для разъема 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Заглушка для разъема 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Заглушка для разъема 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Заглушка для разъема 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Заглушка для разъема 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Заглушка для разъема 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Заглушка для разъема 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Заглушка для разъема 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - Заглушка для разъема 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - Заглушка для разъема 1287405
-
ICS25-F22S-7035 - Заглушка для разъема 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Заглушка для разъема 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Заглушка для разъема 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Заглушка для разъема 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Заглушка для разъема 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Заглушка для разъема 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Заглушка для разъема 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Заглушка для разъема 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Заглушка для разъема 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Заглушка для разъема 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - Заглушка для разъема 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Заглушка для разъема 1287415
-
ICS25-F22A-7035 - Заглушка для разъема 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Заглушка для разъема 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Заглушка для разъема 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Заглушка для разъема 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Заглушка для разъема 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Заглушка для разъема 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Заглушка для разъема 1071629
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Штекерные соединители для печатных плат USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Модульные разъемы для печатных плат RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Модульные разъемы для печатных плат RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Штекерный соединитель D-SUB 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Клеммы для печатной платы 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Клеммы для печатной платы 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Клеммы для печатной платы 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Клеммы для печатной платы 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Клеммы для печатной платы 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Клеммы для печатной платы 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Клеммы для печатной платы 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Клеммы для печатной платы 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Pазъем на плату 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Pазъем на плату 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Pазъем на плату 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Pазъем на плату 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Pазъем на плату 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Pазъем на плату 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Pазъем на плату 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Pазъем на плату 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Pазъем на плату 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Pазъем на плату 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Pазъем на плату 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Pазъем на плату 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Pазъем на плату 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Pазъем на плату 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Pазъем на плату 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Pазъем на плату 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Pазъем на плату 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Световод 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Световод 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Световод 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Световод 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Световод 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Световод 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Световод 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Световод 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Световод 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Световод 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Световод 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Световод 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Световод 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Световод 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Световод 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Световод 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Световод 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Световод 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Световод 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Световод 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Световод 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Световод 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Световод 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Световод 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Световод 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Световод 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Световод 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Световод 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Световод 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Радиатор 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Радиатор 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Радиатор 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Радиатор 1328715
-
ICE50-R100X67-A1 - Радиатор 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Радиатор 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Радиатор 1328713
-
ICC-CODING - Элемент кодирования 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Штекерный соединитель для печатных плат 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Штекерный соединитель для печатных плат 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Штекерный соединитель для печатных плат 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Штекерный соединитель для печатных плат 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Штекерный соединитель для печатных плат 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Штекерный соединитель для печатных плат 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Штекерный соединитель для печатных плат 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Штекерный соединитель для печатных плат 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Штекерный соединитель для печатных плат 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Штекерный соединитель для печатных плат 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Штекерный соединитель для печатных плат 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Штекерный соединитель для печатных плат 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Штекерный соединитель для печатных плат 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Штекерный соединитель для печатных плат 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Штекерный соединитель для печатных плат 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Штекерный соединитель для печатных плат 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Штекерный соединитель для печатных плат 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Штекерный соединитель для печатных плат 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Штекерный соединитель для печатных плат 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Экранированная пружинная колодка SMD 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Экранированная ножевая колодка SMD 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Гнездовые панели SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Какую поддержку предлагает Phoenix Contact в области терморегулирования?
Phoenix Contact поможет вам с каталожными значениями, онлайн-моделированием, персональными консультациями, включая услуги моделирования и (индивидуально адаптированные) радиаторы.... Смотреть подробнее
Phoenix Contact поможет вам с каталожными значениями, онлайн-моделированием, персональными консультациями, включая услуги моделирования и (индивидуально адаптированные) радиаторы.
Смотреть меньшеДля каких семейств корпусов предлагаются радиаторы?
В настоящее время радиаторы доступны для корпуса серии ICS (Industrial Case System) и UCS (Universal Case System).... Смотреть подробнее
В настоящее время радиаторы доступны для корпуса серии ICS (Industrial Case System) и UCS (Universal Case System).
Смотреть меньшеКак осуществляется теплообмен между горячей точкой и радиатором?
Компонент, который сильно нагревается (горячая точка), соединен с радиатором теплопроводящим материалом (TIM). В случае корпусной системы UCS дополнительные теплораспределители могут преодолевать большие расстояния между охлаждаемым компонентом и рад... Смотреть подробнее
Компонент, который сильно нагревается (горячая точка), соединен с радиатором теплопроводящим материалом (TIM). В случае корпусной системы UCS дополнительные теплораспределители могут преодолевать большие расстояния между охлаждаемым компонентом и радиатором.
Смотреть меньшеКак оптимально подключить к радиатору компоненты разной высоты и размера?
Оптимальное тепловое соединение достигается за счет индивидуальной настройки радиатора. Обычно это делается путем фрезерования радиатора.... Смотреть подробнее
Оптимальное тепловое соединение достигается за счет индивидуальной настройки радиатора. Обычно это делается путем фрезерования радиатора.
Смотреть меньшеКак влияет нагрев на надежность устройства?
Максимальная температура оказывает наибольшее влияние на надежность и срок службы устройства. Частота отказов удваивается при повышении температуры на 10 °C.... Смотреть подробнее
Максимальная температура оказывает наибольшее влияние на надежность и срок службы устройства. Частота отказов удваивается при повышении температуры на 10 °C.
Смотреть меньшеКакие факторы влияют на температуру в корпусе?
Маленькие и мощные компоненты, высокая скорость передачи данных, пыль и недостаточная вентиляция корпуса являются причинами высокой разницы температур по сравнению с окружающей средой.... Смотреть подробнее
Маленькие и мощные компоненты, высокая скорость передачи данных, пыль и недостаточная вентиляция корпуса являются причинами высокой разницы температур по сравнению с окружающей средой.
Смотреть меньшеКакую информацию дают диаграммы потерь мощности?
Графики на диаграммах содержат информацию о мощности, которую могут излучать компоненты в соответствующем корпусе, чтобы не превысить разницу температур с окружающей средой. Градиент прямой линии описывает теплопроводность системы. Показанные случаи ... Смотреть подробнее
Графики на диаграммах содержат информацию о мощности, которую могут излучать компоненты в соответствующем корпусе, чтобы не превысить разницу температур с окружающей средой. Градиент прямой линии описывает теплопроводность системы. Показанные случаи отличаются, с одной стороны, нагревом всей поверхности и нагревом горячей точки размером 20 x 20 мм, а с другой - печатной платой, установленной в корпусе, и платой без корпуса.
Смотреть меньшеКак радиаторы помогают отводить тепло?
Встроенные радиаторы от Phoenix Contact отводят тепло за счет теплопроводности от горячей точки через теплопроводящий материал (TIM). Радиатор отдает тепло в окружающую среду в виде лучистой энергии и за счет конвекции между ребрами. При этом использ... Смотреть подробнее
Встроенные радиаторы от Phoenix Contact отводят тепло за счет теплопроводности от горячей точки через теплопроводящий материал (TIM). Радиатор отдает тепло в окружающую среду в виде лучистой энергии и за счет конвекции между ребрами. При этом используется эффект дымохода, при котором нагретый воздух поднимается вверх и втягивает холодный.
Смотреть меньшеКакие еще существуют варианты оптимизации теплового режима?
Во многих случаях достаточно переставить точки доступа или вставить вентиляционные отверстия. Моделирование тепловых условий дает информацию о том, какой вариант наиболее подходящий.... Смотреть подробнее
Во многих случаях достаточно переставить точки доступа или вставить вентиляционные отверстия. Моделирование тепловых условий дает информацию о том, какой вариант наиболее подходящий.
Смотреть меньше