Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Световод
1036727

Многожильный оптоволоконный кабель с защитой от иррадиации, пассивный, жесткий, Полупотайная головка, коническая, излучающая поверхность: сфера, число индикаторов: 16, (4 ряда, 4 столбца), размер шага: 2,54 мм, устойчивость к электростатическим разрядам: <8 кВ, может использоваться для корпусов типа ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC и EH (требуется подготовка корпуса)

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
Устойчивость к электростатическим разрядам
Обработка корпуса на заказ
Возможность простой визуальной индикации состояния и диагностики