Пленочная клавиатура для ICS25x100, самоклеющаяся, технология серебряной проводимости, 4 кнопки, 2 цветов, 5-полюсный вариант подключения, размер шага: 1,0 мм, прозрачное окно для дисплея TFT 0,96"
Пленочные клавиатуры
Пленочная клавиатура для BC 107,6 и BC 161,6, самоклеящаяся, технология серебряной проводимости, 4 клавиш, 2 цвета, 7-контактный зажим, размер шага: 1,0 мм, индивидуальный дизайн в онлайн-конфигураторе
Пленочная клавиатура для ICS25x122, самоклеющаяся, технология серебряной проводимости, 4 кнопки, 2 цветов, 5-полюсный вариант подключения, размер шага: 1,0 мм, прозрачное окно для дисплея TFT 0,96"
Пленочная клавиатура, самоклеящаяся, серебряные проводники, 12 кнопок, тиснение, 3 цвета, соединительный кабель: 100,5 мм, с обжимным гнездом, размер шага 2,54 мм, рабочая температура: -20 °C ... 70 °C
Пленочная клавиатура для BC 107,6 и BC 161,6, самоклеящаяся, технология серебряной проводимости, 6 клавиш, 2 цвета, 7-контактный зажим, размер шага: 1,0 мм, индивидуальный дизайн в онлайн-конфигураторе
Пленочная клавиатура, самоклеящаяся, медные проводники, 4 кнопки, тиснение, 4 цвета, соединительный кабель: 47,3 мм, размер шага 1,0 мм, рабочая температура: 0 °C ... 45 °C
Пленочная клавиатура, самоклеящаяся, серебряные проводники, 28 кнопок, тиснение, 4 цвета, соединительный кабель: 124 мм, с обжимным гнездом, размер шага 2,54 мм, рабочая температура: -20 °C ... 70 °C
Пленочная клавиатура, самоклеящаяся, серебряные проводники, 6 кнопок, тиснение, 4 цвета, соединительный кабель: 50 мм, размер шага: 1,0 мм, рабочая температура: -20 °C ... 70 °C
Пленочная клавиатура, самоклеящаяся, серебряные проводники, 45 кнопок, тиснение, 4 цвета, соединительный кабель: 77 мм, с обжимным гнездом, размер шага 2,54 мм, рабочая температура: -20 °C ... 70 °C
Пленочная клавиатура, самоклеящаяся, серебряные проводники, 12 кнопок, тиснение, 3 цвета, соединительный кабель: 88,5 мм, с обжимным гнездом, размер шага 2,54 мм, рабочая температура: -20 °C ... 70 °C