Соединительные коробки генератора (СКГ) Solarline используются как в небольших системах, размещаемых на крыше, так и в больших полевых установках. Основные задачи соединительных коробок генератора заключаются в защите от перенапряжений ФГ-системы, аккумулировании цепей и шлейфовании защитного провода выравнивания потенциалов через локальную систему выравнивания потенциалов.
Другие функции являются опциональными и зависят от комплектации.
В качестве примера дополнительных функций можно назвать защиту цепей при помощи предохранителей, а также отключение цепей при помощи разъединителя постоянного тока или пожарного выключателя постоянного тока.
Полный объем функций соединительной коробки генератора можно определить по обозначению артикула (см. типовое обозначение на упаковочном листе СКГ, скачивание доступно в разделе «Загрузки»).
SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F
-
Соединительные коробки генераторов
1321810
Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения цепей 6x 2. С защитой от перенапряжений (типа 1/2) и штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX для стороны входа и выхода (ответная часть разъема SUNCLIX входит в объем поставки).
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
Консультирование с учетом специфики области применения