Набор адаптеров для фотогальваники - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1
1079531

Адаптеры, Серия изделий: Sunclix, Набор адаптеров для фотогальваники, конструкция: Адаптеры, материал корпуса: PPE, цвет: черный, расчетный ток: 35 A, длина кабеля: 150. Соединяемые между собой штекерные соединители должны быть только от одного производителя и одного типа. При соединении обязательно учитывать данные по номинальному напряжению и номинальному току. Допустимо наименьшее общее значение.


Подробная информация о продукте


Набор адаптеров для штекерные соединителей фотогальванических систем для подключения штекерных разъемов SUNCLIX к штекерным разъемам Multi Contact типа MC4



Указания по эксплуатации Соединяемые между собой штекерные соединители должны быть только от одного производителя и одного типа. При соединении обязательно учитывать данные по номинальному напряжению и номинальному току. Допустимо наименьшее общее значение.
Указания по безопасности
Указания по безопасности • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен.
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал.
ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества.
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах.
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки.
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products).
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь.
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом.
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти:
o на изделии
o на упаковочной этикетке
o в прилагаемой документации
o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии.
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ.
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его.

Конструкция Адаптеры
Тип изделия Адаптеры
Изоляционные характеристики
Степень защиты II
Степень загрязнения 2

Максимальный ток нагрузки 35 A (85 °C)
Расчетное напряжение (II/2) 1000 В
Расчетное напряжение (III/2) 1500 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 12 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 12 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 16 кВ
Расчетный ток 35 A
Проходное сопротивление < 1 мΩ ((с кабелем))

Максимальный ток нагрузки 35 A (85 °C)

Длина 150 мм

Цвет черный
Цвет корпуса черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I / CTI 600
Материал кабельного сальника EPDM
Материал, контакт Cu
Материал, контактная поверхность Ag
Материал, держатель контакта PPE
Материал, уплотнительное кольцо Силопрен
Материал резьбового соединения PPE
Материал корпуса PPE

Длина кабеля 150 мм
Конструкция кабеля
Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки гибкий
Тип кабеля Multinorm
Наружный диаметр кабеля 7,6 мм
Внешняя оболочка, цвет черный

Условия окружающей среды
Класс защиты (вставлен) IP67 (1 ч/1 м)
Класс защиты (не вставлен) IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 85 °C (-40 °C ... 70 °C (UL))

Номер артикула 1079531
Упаковочная единица 5 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 5 Количество
Ключ изделия ABLBZC
GTIN 4055626800103
Вес/шт. (с упаковкой) 95,98 g
Вес/шт. (без упаковки) 90,5 g
Номер таможенного тарифа 85446010
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

ID допуска: B.01687

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Совместимые изделия