Комплект инструментов - TOOL-KIT SOLAR
1212071

Футляр для инструмента, в комплекте: обжимные клещи, штампы для соединителей MC3, MC4 и SOLARLOK, инструмент для снятия изоляции для принятых на рынке проводников солнечных установок, инструмент для снятия изоляции для SUNCLIX; кабельные ножи и отвертки, с допуском VDE: PH1, PH2, шлиц 0,6x3,5 и 0,8x4,0.


Подробная информация о продукте





Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Тип изделия Набор инструментов

Ширина 65 мм
Высота 315 мм
Длина 165 мм

Цвет черный

Номер артикула 1212071
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Ключ изделия BH3521
Страница каталога Стр. 467 (C-3-2019)
GTIN 4046356454087
Вес/шт. (с упаковкой) 1 960,5 g
Вес/шт. (без упаковки) 1 570,881 g
Номер таможенного тарифа 82060000
Страна происхождения SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21045003
ECLASS-11.0 21045003
ECLASS-10.0.1 21045003

ETIM

ETIM 8.0 EC000149

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27113200

EAC

ID допуска: RU C-DE.AI30.B.01750