Фотогальванический Y-разветвитель - PV-ED6/Y-120(1+/2-)
1030650

Распределители энергии, Серия изделий: Sunclix, Фотогальванический Y-разветвитель, материал корпуса: PPE, цвет: черный


Подробная информация о продукте




Указания по безопасности
Указания по безопасности • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен.
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал.
ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества.
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах.
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки.
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products).
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь.
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом.
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти:
o на изделии
o на упаковочной этикетке
o в прилагаемой документации
o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии.
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ.
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его.

Тип изделия Распределители энергии
Изоляционные характеристики
Степень загрязнения 2

Длина 120 мм

Расчетное напряжение (II/2) 1000 В
Расчетное напряжение (III/2) 1500 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 12 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 12 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 16 кВ

Цвет черный
Цвет корпуса черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I / CTI 600
Материал кабельного сальника EPDM
Материал, контакт Cu
Материал, контактная поверхность Ag
Материал, держатель контакта PPE
Материал, уплотнительное кольцо Силопрен
Материал корпуса PPE

Конструкция кабеля
Тип кабеля H1Z2Z2-K

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 85 °C

Номер артикула 1030650
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 Количество
Ключ изделия ABLBCA
GTIN 4055626533483
Вес/шт. (с упаковкой) 112,9 g
Вес/шт. (без упаковки) 112,9 g
Номер таможенного тарифа 85446010
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060313
ECLASS-10.0.1 27060313
ECLASS-11.0 27060313

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

ID допуска: B.01687

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Преимущества для вас

Соответствие текущим и будущим требованиям благодаря номинальному напряжению до 1500 В
Повышенная безопасность и экономия времени благодаря простому монтажу
Простота встраивания в имеющиеся установки благодаря готовым модулям
По запросу возможна поставка изделий с другим количеством отводов узла и индивидуальной длиной кабеля