Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата программы FINEPITCH​ – экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Использовать возможности индивидуального расположения печатных плат различной конструкции, высоты и числа контактов с шагом от 0,635 до 2,54 мм по всем направлениям. Также доступны мезонинные, копланарные соединения, а также материнские и дочерние платы.

Go to Product Detail Page for item 1332126
FS 0,635/ 60-MV-R- 8,0 - Колодки с ножевыми контактами SMD
FS 0,635/ 60-MV-R- 8,0 - Колодки с ножевыми контактами SMD
1332126

Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 0,5 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 60, размер шага: 0,635 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Go to Product Detail Page for item 1332127
FS 0,635/ 80-MV-R- 8,0 - Колодки с ножевыми контактами SMD
FS 0,635/ 80-MV-R- 8,0 - Колодки с ножевыми контактами SMD
1332127

Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 0,5 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 80, размер шага: 0,635 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Преимущества для Вас

  • Гибкость проектирования благодаря прочным штекерным соединителям с шагом от 0,635 до 2,54 мм в многочисленных вариантах высоты яруса
  • Соединения плата-плата в экранированных и неэкранированных исполнениях, рассчитанных на конкретные приложения и различные требования ЭМС
  • Комплексная поддержка по вопросам интеграции устройств, позволяющая осуществлять быструю и простую разработку устройств на основе практических данных и бесплатных образцов
  • Разнообразные возможности использования благодаря высокоскоростной передаче данных до 52 Гбит/с
Бесплатные образцы
Попробуйте штекерные соединители плата-плата

Хотите попробовать штекерные соединители плата-плата ассортимента FINEPITCH? – Закажите сразу персональную упаковку образцов. Мы оказываем поддержку при выборе и проектировании штекерных соединителей для печатных плат. Вы получите профессиональную консультацию в части использования изделий в конкретном приложении. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Покомпонентное изображение штекерных соединителей плата-плата на нескольких печатных платах в одном корпусе для электроники
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27

White paper о высокоскоростных штекерных соединителях плата-плата Определение влияния на передачу данных и оптимизация их целостности

Сетевое взаимодействие требует все более быстрой передачи данных от устройств и интерфейсов. Для этого также требуются соединения внутри устройств, обеспечивающие максимально быструю и надежную передачу сигналов и данных между печатными платами. Ознакомьтесь с нашим white paper, чтобы узнать, как можно достичь высокой целостности данных с помощью оптимизированных по импедансу штекерных соединителей плата-плата, их назначению контактов и соответствующей структуре слоев печатной платы.

Компенсация допусков для штекерных соединителей плата-плата

White paper о различных режимах компенсации допусков Различные контактные системы и их компенсация допусков

Штекерные соединители плата-плата соединяют печатные платы. Они должны соответствовать электрическим и механическим требованиям, предъявляемым к устройствам. В зависимости от требований можно использовать различные системы разъемов, обладающие особыми преимуществами, такими как возможность компенсации допусков. О том, почему компенсация допусков так важна для штекерных соединителей плата-плата, читайте в нашем white paper. Узнайте о различных контактных системах, их возможных применениях и о том, в каких случаях плавающие типы лучше жестких.

Новые изделия

Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 SL
Штекерные соединители плата-плата серии FS с шагом 0,635 мм

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Больше гибкости благодаря совместимости посадочных места на печатных платах

Штекерные соединители плата-плата FINEPITCH серии FP 0,8 SL представляют собой неэкранированные варианты серии FP 0,8. Благодаря совместимости с посадочными местами печатных плат экранированных вариантов FP 0,8 можно гибко менять оба исполнения без необходимости адаптировать конструкцию печатной платы.

Основные характеристики

  • Шаг: 0,8 мм
  • Число контактов: 12, 20, 32, 52, 80
  • Высота укладки: от 6 до 21 мм
  • Скорость передачи данных до 52 Гбит/с
  • Опционально доступно экранирование
  • Номинальный ток: 1,7 A на контакт
  • Циклы подключения: 500
  • Испытательное напряжение: 500 В AC

Преимущества для Вас

  • Совместимые посадочные места печатных плат позволяет гибко менять экранированные варианты на неэкранированные
  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов ScaleX
  • Прочность: технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов
  • Гибкий дизайн устройств: различное число контактов, конструкция и высота яруса при большой длине контактирования

Штекерные соединители плата-плата серии FS

Быстрая передача данных с шагом 0,635 мм

Компактные штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 рассчитаны на мезонинное расположение печатных плат и высокоскоростную передачу данных до 40 Гбит/с. Плавающая система обеспечивает компенсацию допусков до 0,7 мм по оси x и y, а также 0,6 мм по оси z.

Основные характеристики

  • Шаг: 0,635 мм
  • От 20 до 80 контактов
  • Высота яруса: от 6 до 16,6 мм
  • Скорость передачи: 40 Гбит/с
  • Сила тока: 0,5 A
  • Циклы подключения: 50
  • Испытательное напряжение: 500 В AC
  • Плавающие допуски: ±0,7 мм (в направлениях x, y)

Преимущества для Вас

  • Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных M-CAD/E-CAD и бесплатных услуг по образцам
  • Экономия затрат и места благодаря наличию полного ассортимента, включающего различные варианты высоты пакета
  • Легкое сопряжение благодаря встроенным направляющим выступам и компенсации допусков для безошибочного сопряжения
  • Компенсация допусков и механических напряжений для надежного соединения благодаря плавающей функции

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Обзор ассортимента плата-плата Правильное соединение для гибкой конструкции устройства: Серия разъемов FINEPITCH с большим количеством контактов предлагает идеальные решения для соединений печатных плат промышленного класса. У Вас есть возможность добиться максимальной гибкости расположения печатных плат в устройстве. Также экранированные исполнения обладают очень хорошими характеристиками электромагнитной совместимости.

Интерактивная карта изображений: Краткий обзор различных серий штекерных соединителей плата-плата
Серия FQ 1,27 и FQ 2,54
Универсальные штыревые и цокольные планки с шагом 1,27 мм и 2,54 мм отличаются ориентированной на применение и оптимальной по стоимости конструкцией. Штыревые и цокольные планки позволяют создавать мезонинные и копланарные соединения, а также материнские и дочерние соединения.
Узнайте больше об изделиях
Серия FQ 1,27 и FQ 2,54
Серия FR 1,27
Экономия времени в процессе разработки и высокоскоростная передача данных делают разницу. Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27 позволяют передавать данные со скоростью до 28 Гбит/с, а также моделировать целостность данных по индивидуальному заказу.
Узнайте больше об изделиях
Серия FR 1,27
Серия FP 0,8
Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 отличаются инновационной технологией ScaleX. Этот уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.
Узнайте больше об изделиях
Серия FP 0,8
Серия FS 0,635
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 позволяют реализовать компактные соединения печатной платы в жестком или плавающем исполнении. Благодаря скорости передачи данных до 40 Гбит/с и различному числу контактов и высоте укладки Вы можете гибко разрабатывать устройства.
Узнайте больше об изделиях
Серия FS 0,635

Сравнение технических характеристик

Сравните серии продуктов и выберите подходящие штекерные соединители плата-плата для Вашего приложения.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FQ 1,27 | FQ 2,54
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

FQ 1,27 | FQ 2,54

Обзор технических характеристик
Серия изделий FS 0,635 | FS 0,635 плавающий FP 0,8 FR 1,27 FQ 1,27 | FQ 2,54
Размер шага 0,635 мм 0,8 мм 1,27 мм 1,27 мм | 2,54 мм
Число контактов 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100 10 ... 80
Высота яруса 6 мм … 16,6 мм 6 мм … 21 мм 8 мм … 13,8 мм 6,2 мм … 7,5 мм | 13,6 мм … 14,9 мм
Исполнения По вертикали Вертикальный и горизонтальный Вертикальный, горизонтальный и плоский кабель Вертикальный | Вертикальный и горизонтальный
Экранирование - Опционально - -
Непрямое ± 0,7 мм (в направлении X и Y) ± 0,3 мм (в направлениях X и Y), контактно-интегрированный - -
Номинальный ток на контакт 0,5 А 1,7 А 2,3 А 1,0 А | 3,0 А
Скорость передачи данных До 30 Гбит/с | До 40 Гбит/с До 52 Гбит/с До 28 Гбит/с -
Циклы подключения 50 500 500 100
К списку продукции К списку продукции К серии изделий К списку продукции

Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27


Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27

Ваше преимущество благодаря увеличенной скорости передачи данных до 28 Гбит/с

Высокоскоростная передача данных и экономия времени в процессе разработки делают все возможное: со штекерными соединителями плата-плата серии FR с шагом 1,27 мм компания Phoenix Contact предлагает скорость передачи данных до 28 Гбит/с и моделирование целостности данных в соответствии с требованиями заказчика.

Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27

Вы ищете совместимую замену уже существующему соединению плата-плата с шагом 1,27 мм, которая также подготовит Вас к будущим промышленным требованиям? Серия FR 1,27 предлагает оптимальное решение. Воспользуйтесь преимуществами высокоскоростной передачи данных и эффективного проектирования.

Ваши преимущества при выборе серии FR 1,27

Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27 различных размеров
Разработчики на совещании представляют варианты индивидуального моделирования
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27, кривая передачи сигнала
Штекерные соединители плата-плата с моделями MCAD и данными ECAD
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27

Новый высокоскоростной штекерный соединитель впервые позволяет передавать данные со скоростью до 28 Гбит/с. Этот скачок в производительности стал реальностью благодаря интеллектуальной архитектуре компонентов и качеству производства. Используются высококачественные материалы и контактные поверхности. Сохраняя установленный рыночный стандарт, клиентам предлагаются совершенно новые возможности дизайна.

К списку продукции серии FR 1,27
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27 различных размеров

Масштабируемость штекерных соединителей плата-плата и провод-плата с четным числом контактов от 6 до 100 обеспечивает высокую гибкость при выборе компонентов. Как производитель приборов, вы можете реализовать мезонинные и копланарные приложения, а также материнские и дочерние соединения. Продуманная конструкция контактов позволяет гибко устанавливать печатную плату. Кроме того, имеется совместимость с предыдущей серией FP 1,27 и соответствующими изделиями партнеров.

К списку продукции серии FR 1,27
Разработчики на совещании представляют варианты индивидуального моделирования

Требования к целостности данных возрастают вследствие стремительного роста потребности в увеличении плотности сигналов. Разработчики должны обеспечить поддержание целевого импеданса системы. Чтобы сэкономить Ваше время в процессе разработки и обеспечить передачу сигнала с малыми потерями и низким уровнем отражения с помощью штекерного соединителя, мы можем по запросу провести моделирование с учетом специфики Вашего приложения. Обращайтесь к нам.

К списку продукции серии FR 1,27
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27, кривая передачи сигнала

Токи до 2,3 A и долговременная стабильная передача сигналов, обеспечиваемая благодаря продуманной конструкции разъемов, создают основу для широкого спектра применений. Максимальное качество отражено, к примеру, в позолоченных контактных площадках, которые выполнены в надежной тюльпановой компоновке для надежного соединения.

К списку продукции серии FR 1,27
Штекерные соединители плата-плата с моделями MCAD и данными ECAD

Вы можете рассчитывать на нашу помощь: мы предоставляем подробные технические характеристики, а также модели MCAD и данные ECAD для разработки устройств. Наши печатные платы, 3D-модели и электрические схемы обеспечивают комплексную основу для разработки устройств. Наши услуги по образцам – Ваше преимущество. Закажите образец продукции просто и легко. В течение нескольких дней Вы получите его бесплатной прямой доставкой.

К списку продукции серии FR 1,27

28 Гбит/с: Скачок производительности для еще более высоких скоростей передачи данных

Убедитесь сами, как штекеры BTB серии FR 1,27 обеспечивают больше места в устройстве в условиях ограниченного пространства. Для планирования и реализации соединений печатных плат внутри устройства они предоставляют разработчикам устройств высокую степень свободы.

Конфигуратор для кабельных сборок для штекерных соединителей плата-плата серии FR 1,27

Конфигуратор для кабельных сборок серии FR 1,27

Сконфигурируйте индивидуальный модуль. Благодаря 3D-визуализации Вы можете создать именно ту кабельную сборку, которая отвечает Вашим индивидуальным требованиям. Выберите число контактов и длину кабеля, определите ориентацию штекерных соединителей и добавьте дополнительную разгрузку от натяжения.

Штекерные соединители BTB серии FR 1,27 в экспертной проверке

Высокоскоростная передача данных и экономия времени при разработке: из интервью с менеджером по продукции Тобиасом Канне Вы узнаете, почему серия FR 1,27 открывает новые возможности проектирования для производителей приборов.

Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635


Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635

Компактные соединения печатных плат с шагом 0,635 мм

Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 являются компактным вариантом, рассчитанным на мезонинное расположение печатных плат и высокоскоростную передачу данных до 40 Гбит/с. Благодаря различному числу контактов и высоте штабелирования они предоставляют широкий выбор вариантов дизайна устройств.

Компактные штекерные соединители BTB с шагом 0,635 мм

Серия FS 0,635 рассчитана на мезонинное расположение печатных плат и высокоскоростную передачу данных до 40 Гбит/с. Плавающая система обеспечивает компенсацию допусков до 0,7 мм по оси x и y, а также 0,6 мм по оси z. Это позволяет увеличить свободу перемещения при выравнивании печатных плат.

Ваши преимущества при выборе серии FS 0,635

Инженер в процессе интеграции штекерных соединителей плата-плата
Штекерные соединители плата-плата FS 0,635 плавающие
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 со встроенными направляющими пазами
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635
Индивидуальная кривая моделирования в процессе разработки
Инженер в процессе интеграции штекерных соединителей плата-плата

Вы можете рассчитывать на нашу помощь: мы предоставляем подробные технические характеристики, а также модели CAD и данные ECAD для разработки устройств. Еще один бонус для ежедневной работы: наши услуги по образцам позволяют получить по почте бесплатные образцы продукции в течение нескольких дней.

К списку продукции серии FS 0,635
Штекерные соединители плата-плата FS 0,635 плавающие

Гибкость, которая окупается: штекерные соединители плата-плата серии FS поставляются с различным числом контактов и высотой яруса от 6 до 16,6 мм. Высокая степень свободы при создании конструкции устройства позволяет добиться экономии места и издержек на этапе разработки устройств.

Гнездовые панели с плавающей функциональностью гарантируют компенсацию допуска ±0,7 мм в направлениях X и Y и 0,6 мм в направлении Z.

К списку продукции серии FS 0,635
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635 со встроенными направляющими пазами

Принцип легкого сопряжения обеспечивает безошибочное производство: встроенные направляющие выступы позволяют подключать штекерные соединители простым и надежным способом. Высокая компенсация допусков контактов позволяет сократить количество подключений в процессе производства.

К списку продукции серии FS 0,635
Штекерные соединители плата-плата серии FS 0,635

Увеличение сетевой интеграции мира требует постоянного увеличения скорости передачи данных. Наши высокоскоростные штекерные соединители серии FS являются лучшим выбором: реализуйте мезонинные соединения печатной платы, рассчитанные на скорость передачи данных до 40 Гбит/с и высокие требования в промышленных приложениях.

К списку продукции серии FS 0,635
Индивидуальная кривая моделирования в процессе разработки

Стремительный рост потребности в увеличении плотности сигналов приводит к росту требований к целостности данных. Обращайтесь к нам: по желанию мы выполним индивидуальное моделирование в соответствии с требованиями используемого приложения. Это позволит Вам сэкономить время в процессе разработок и добиться передачи с низкими потерями и малым отражением.

К списку продукции серии FS 0,635

Компактное и экономичное решение для разработки устройств

Штекерные соединители для передачи данных с платы на плату серии FS предлагают компактные и экономичные решения для разработки устройств. Используйте 80-контактные штекерные соединители с шагом 0,635 мм и высотой до 16,6 мм для передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с и токов до 0,5 А на контакт – безопасное и надежное решение с высоким допуском к углам и смещению.

3D-вид

Штекерные соединители BTB серии FS 0,635 в панорамном виде

Посмотрите трехмерное представление, чтобы убедиться, насколько компактно и экономично можно разрабатывать устройства на базе серии FS.

Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8


Штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм в экранированном, и неэкранированном исполнениях и без экрана

Экранированные и неэкранированные решения с шагом 0,8 мм

Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 особенно отличаются инновационной технологией ScaleX. Этот уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение и высокую степень выравнивания допусков при вставлении. Благодаря хорошей целостности сигнала они подходят для высокоскоростной передачи данных со скоростью до 52 Гбит/с.

Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 выпускаются в трех вариантах. Экранированные варианты оптимизированы для очень хорошей электромагнитной совместимости (ЭМС). Существуют также два неэкранированных варианта, которые делятся на неэкранированные и без экрана. Они характеризуются наличием контактов с поддержкой AOI или площадью печатной платы, совместимой с экранированной версией.

Ваши преимущества при выборе серии FP 0,8

Двухсторонняя система контактов ScaleX
Scale X: Гибкий дизайн устройств
Технология ScaleX
Scale X: Скорость передачи до 52 Гбит/с
Ассортимент Scale X
Двухсторонняя система контактов ScaleX

Двухсторонняя система контактов ScaleX дает возможность обеспечивать длину нахлеста 1,5 мм. Это гарантирует надежные механические и электрические соединения.

К списку продукции серии FP 0,8
Scale X: Гибкий дизайн устройств

Различное число контактов, разнообразные конструкции и высота укладки от 6 до 21 мм и будущие варианты дают большую свободу при дизайне устройств.

К списку продукции серии FP 0,8
Технология ScaleX

Технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и позволяет использовать такую геометрию корпусов, при которой защищены контакты.

К списку продукции серии FP 0,8
Scale X: Скорость передачи до 52 Гбит/с

Серия FP 0,8 предлагает очень хорошую целостность сигнала – опционально с закрытым экранированием, обеспечивающим высокую ЭМС-защиту.

К списку продукции серии FP 0,8
Ассортимент Scale X

Одинаковые допуски, высота укладки и механические свойства для неэкранированного (AOI), экранированного (SH) вариантов и варианта без экрана (SL), а также совместимость по площади между вариантом без экрана и экранированным вариантом обеспечивают широкий спектр применения.

К списку продукции серии FP 0,8

Высокая степень ЭМС-защиты

Безопасная передача данных до 52 Гбит/с благодаря умной концепции экранирования: Уникальные на рынке экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата в одном портфолио. Одинаковые допуски, монтажная высота и механические характеристики дают возможность единых параметров процесса — специально в приложениях, в которых на печатную плату устанавливаются оба варианта. Большое разнообразие изделий кроме того предлагает высокую гибкость при интеграции изделий серии.

ScaleX FP 0,8 в новом стандарте ModBlox7™ Наши штекерные соединители обеспечивают надежное соединение модулей в стандарте ModBlox7™, который был разработан несколькими компаниями, в том числе Phoenix Contact.

ModBlox7™
Обзор системы ModBlox7™ с FP 0,8 и COMBICON
Обзор системы ModBlox7™ со штекерными соединителями плата-плата FP 0,8 и штекерными соединителями COMBICON
Инвертированные штекеры
Обзор изделия Everything goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ - это открытый модульный стандарт аппаратного обеспечения для создания масштабируемых промышленных блочных ПК. Сочетание экономически эффективных стандартных модулей позволяет создать систему, гибко настраиваемую под индивидуальные требования. Система основана на стандартизированном механическом и электрическом соединении между отдельными модулями и предлагает различные технологии монтажа, такие как настенный монтаж, монтаж на DIN-рейку, на панель или в 19-дюймовую стойку. Уникальный механический и электрический модульный подход означает, что дополнительные компоненты, такие как объединительные платы или контроллеры полок, не требуются.

На главную страницу PICMG®
Обзор системы ModBlox7™ с FP 0,8 и COMBICON

Сначала идет блок питания (PSU), затем - центральный процессор (CPU). Оба устройства подключаются с помощью штекерных соединителей для печатных плат из ассортимента COMBICON.

Соответствующие стандарты связи (например, PCIe, USB 2.0, USB 3.0 и т.д.) передаются от центрального процессора посредством штекерных соединителей плата-плата серии FP 0,8.

Зеркальное отображение системы позволяет создать архитектуру с резервированием. Подробную информацию можно найти на домашней странице PICMG®.

На главную страницу PICMG®
Обзор системы ModBlox7™ со штекерными соединителями плата-плата FP 0,8 и штекерными соединителями COMBICON

Питание системы осуществляется от блока питания к центральному процессору посредством штекерных соединителей из ассортимента COMBICON:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (со стороны блока питания)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (со стороны центрального процессора)

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH FP 0,8 используются для соединения центрального процессора и блоков ввода-вывода, а также блоков ввода-вывода друг с другом:
FP 0,8/ 80-FH (со стороны центрального процессора)
FP 0,8/ 80-MH (сторона блока ввода-вывода)
FP 0,8/ 80-FH (правая сторона блока ввода-вывода)
FP 0,8/ 80-MH (левая сторона блока ввода-вывода)

К штекерным соединителям для ModBlox7™
Инвертированные штекеры

Для реализации кабельного соединения между блоком питания и центральным процессором также доступны штекерные соединители из нашего ассортимента COMBICON:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (на блоке питания)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 RF (сторона блока питания)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (со стороны центрального процессора)

К штекерным соединителям для ModBlox7™
Обзор изделия Everything goes Data

Изделия серий FP 0,8, FR 1,27 и FS 0,635 поставляются в виде штекерных соединителей плата-плата от базовой печатной платы как к передней, так и к задней печатной плате. Высота укладки может достигать 21 мм при компенсации допуска на расстояние до 1,5 мм. Наше предложение штекерных соединителей Interface (COMBICON, M12, USB, HDMI и т.д.) облегчает комплектацию ModBlox7™.

К обзору продукции наших соединений для передачи данных

Штекерные соединители плата-плата серий FQ 1,27 и FQ 2,54


Штекерные соединители плата-плата серии FQ

Ориентированная на применение и оптимизированная по стоимости конструкция для гибкого использования

Универсальные штекерные соединители плата-плата серии FQ имеют универсальное назначение. Универсальные штыревые и цокольные планки с шагом 1,27 мм и 2,54 мм образуют основу компактных соединений печатной платы внутри устройства. Они отличаются совместимостью с приложениями и оптимальной стоимостью. Штыревые и цокольные планки позволяют создавать мезонинные и копланарные соединения, а также соединения материнских и дочерних плат.

Ваши выгоды при выборе серии FQ 1,27 и FQ 2,54

Двухсторонняя система контактов
Позиционные цапфы штекерных соединителей
Копланарность, упаковки в лентах и магазинах и перекладчики типа pick & place
Штекерные соединители плата-плата с выходящими контактами
Соединения печатной платы
Двухсторонняя система контактов

Высокая степень свободы для производителей приборов благодаря двухсторонней системе контактов, которая позволяет выполнять надежные механические и электрические соединения.

К списку продукции серий FQ
Позиционные цапфы штекерных соединителей

Позиционные цапфы на нижней стороне обеспечивают надежные механические и электрические соединения.

К списку продукции серий FQ
Копланарность, упаковки в лентах и магазинах и перекладчики типа pick & place

Копланарность, упаковки в лентах и магазинах и перекладчики типа pick & place позволяют выполнять автоматизированную пайку оплавлением.

К списку продукции серий FQ
Штекерные соединители плата-плата с выходящими контактами

Выходящие под корпусом контакты позволяют выполнять автоматическую оптическую проверку простым способом.

К списку продукции серий FQ
Соединения печатной платы

Простая и оптимальная по стоимости конструкция предлагает экономичные решения для соединений печатных плат внутри устройства.

К списку продукции серий FQ
Электронный журнал
Краткий обзор ассортимента плата-плата

Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH предлагают экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных в устройстве. Ознакомьтесь с разнообразным ассортиментом.

Открыть электронный журнал
Монтаж штекерных соединителей плата-плата

Идеально подходят для многочисленных приложений От телекоммуникации, автоматизации зданий и промышленных объектов до приложений IoT: штекерные соединители плата-плата являются компактным решением для передачи сигналов и данных, например, в выбранных приложениях указанных областей:

Частотный преобразователь
Маршрутизаторы
Камера наблюдения
Промышленная камера
Источник питания
Контроллер здания
Автоматическое сканирование этикеток изделий

Эффективные логистические процессы Упростите прием и выдачу товаров

Мы поддерживаем Ваши автоматизированные логистические процессы с помощью этикеток для товаров, которые просто отображают наиболее важную информацию, такую как артикул №, количество, дата производства, партия и страна происхождения в виде скан-кода. Автоматическое сканирование кода позволяет снизить ручную нагрузку на сотрудников отдела логистики и повысить производительность труда при поступлении и отправке товаров.