cULus Recognized
ID допуска: E118976-20230512Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 В | 0,5 A |
Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 0,5 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 40, размер шага: 0,635 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 В | 0,5 A |
Что делает штекерный соединитель плата-плата FS 0,635 таким особенным?
Чрезвычайно экономящие место штекерные соединители плата-плата делают возможной высокоскоростную передачу данных до 30 Гбит/с. Дополнительно их можно использовать для передачи токов 0,5 A на контакт. Поэтому его можно гибко применять со множеством во... Смотреть подробнее
Чрезвычайно экономящие место штекерные соединители плата-плата делают возможной высокоскоростную передачу данных до 30 Гбит/с. Дополнительно их можно использовать для передачи токов 0,5 A на контакт. Поэтому его можно гибко применять со множеством возможностей с шагом 0,635 мм.
Смотреть меньшеКак можно проверить облуженные контакты штекерного соединителя плата-плата FS 0,635?
Контакты выведены под корпусом и позволяют проводить автоматизированный оптический контроль (AOI).
При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FS 0,635?
Штекерный соединитель плата-плата FS 0,635 доступен для следующих чисел контактов: 20, 40, 60 и 80.