cULus Recognized
ID допуска: E118976-20230512Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 В | 0,5 A |
Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну
Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 0,5 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 20, размер шага: 0,635 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 В | 0,5 A |
Что делает штекерный соединитель плата-плата FS 0,635 таким особенным?
Чрезвычайно экономящие место штекерные соединители плата-плата делают возможной высокоскоростную передачу данных до 30 Гбит/с. Дополнительно их можно использовать для передачи токов 0,5 A на контакт. Поэтому его можно гибко применять со множеством во... Смотреть подробнее
Чрезвычайно экономящие место штекерные соединители плата-плата делают возможной высокоскоростную передачу данных до 30 Гбит/с. Дополнительно их можно использовать для передачи токов 0,5 A на контакт. Поэтому его можно гибко применять со множеством возможностей с шагом 0,635 мм.
Смотреть меньшеКак можно проверить облуженные контакты штекерного соединителя плата-плата FS 0,635 после процесса лужения SMD?
Контакты выведены под корпусом и позволяют проводить автоматизированный оптический контроль (AOI).
При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FS 0,635?
Штекерный соединитель плата-плата FS 0,635 доступен для следующих чисел контактов: 20, 40, 60 и 80.
Есть ли на вертикальных артикулах присоска для автоматической комплектации печатной платы?
Да, присоска установлена на всех вертикальных артикулах серии FS 0,635. Положение и размер указаны на техническом чертеже упаковки в разделе «Технические чертежи» в области материалов для скачивания на странице артикула. Присоска удаляется после процесса пайки SMD.
Являются ли оба подключаемых партнера плавающими вариантами для обеспечения возможности плавания?
Как правило, только одна сторона штекерного соединителя выполнена в плавающем варианте, а противоположная сторона – в жестком. Это уже охватывает очень большой допустимый диапазон. Гнездовая панель может сочетаться с тремя жесткими вариантами ножевой... Смотреть подробнее
Как правило, только одна сторона штекерного соединителя выполнена в плавающем варианте, а противоположная сторона – в жестком. Это уже охватывает очень большой допустимый диапазон. Гнездовая панель может сочетаться с тремя жесткими вариантами ножевой колодки, что позволяет реализовать три варианта высоты укладки от 8,0 мм до 12,6 мм.
Смотреть меньше