Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекеры Phoenix Contact для полевой сборки идеально рассчитаны на выполнение кабельной разводки фотогальванических установок. Штекеры для солнечных установок отвечают широкому спектру требований, будь то переменный или постоянный ток, круглая или прямоугольная форма. Приборные соединители, технологии подключения печатных плат и принадлежности дополняют ассортимент.

Go to Product Detail Page for item 1220874
PV-PRO/M/F-200/F-1000/11 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/11 - Штекер с держателем предохранителя
1220874

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 11 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220878
PV-PRO/M/F-200/F-1000/8 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/8 - Штекер с держателем предохранителя
1220878

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 8 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220876
PV-PRO/M/F-200/F-1000/10 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/10 - Штекер с держателем предохранителя
1220876

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220819
PV-PRO/OE-200/F-1500/9 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/OE-200/F-1500/9 - Штекер с держателем предохранителя
1220819

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 9 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,8 мм, макс. диаметр кабеля: 6,4 мм, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1774674
PV-CF-S 2,5-6 (+) - Штекерный соединитель
PV-CF-S 2,5-6 (+) - Штекерный соединитель
1774674

Штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1100 V DC, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные контакты, мин. диаметр кабеля: 5,5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм, Следующий артикул — 1386381

Go to Product Detail Page for item 1705086
PV-FT-CF-C-4-200-BU-SP - Аппаратн. соединитель передняя стенка
PV-FT-CF-C-4-200-BU-SP - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1705086

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, материал корпуса: PPE, цвет: черный, сечение жилы мин.: 4 мм2, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 200

Go to Product Detail Page for item 1220809
PV-PRO/M/F-200/F-1500/17 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1500/17 - Штекер с держателем предохранителя
1220809

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 17 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1774687
PV-CM-S 2,5-6 (-) - Штекерный соединитель
PV-CM-S 2,5-6 (-) - Штекерный соединитель
1774687

Штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1100 V DC, расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные контакты, мин. диаметр кабеля: 5,5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм, Следующий артикул — 1386384

Go to Product Detail Page for item 1220881
PV-PRO/M/F-200/F-1000/3.5 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/3.5 - Штекер с держателем предохранителя
1220881

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 3,5 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Go to Product Detail Page for item 1220863
PV-PRO/M/F-200/F-1000/23 - Штекер с держателем предохранителя
PV-PRO/M/F-200/F-1000/23 - Штекер с держателем предохранителя
1220863

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 23 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Преимущества для вас

  • Простое и быстрое подключение проводов на месте благодаря инновационной технологии быстрого подсоединения
  • Простота выполнения кабельной разводки: подготовка кабеля без использования специнструментов
  • Долговечное и надежное соединение благодаря протестированным TÜV компонентам
  • Высокая гибкость благодаря возможностям подсоединения кабелей различных сечений
  • Перспективная кабельная разводка ФГ-установок благодаря комплектным решениям подсоединения
Технология подключения переменного тока

Технология подключения переменного тока

Технология подключения AC серии PRC

Для стороны переменного тока фотогальванических систем существует широкий спектр технологий подключения, доступных для каждого класса производительности. Ассортимент изделий охватывает круглые и квадратные штекеры для 1- и 3-фазных устройств, а также проходные клеммы и подходящие принадлежности.

  • Напряжения до 690 В
  • Токи до 70 А
  • Сечение провода от 1,5 до 16 мм²
  • Винтовые зажимы и обжимные соединения
  • PRC: IP66 / IP68 (24ч / 2м) / IP69K
Технология подключения постоянного тока

Технология подключения постоянного тока

Технология подключения постоянного тока

Проходные детали, штекерные соединители и разнообразные принадлежности: инновационные и надежные технологии подключения постоянного тока упрощают кабельную разводку ФГ-модулей, соединительных коробок и инверторов.

  • Токи до 65 A
  • Напряжения до 1500 В
  • Сечения провода от 2,5 мм² до 16 мм²

Штекерные соединители SUNCLIX для фотогальванических систем

Штекерные соединители SUNCLIX для подключения фотогальванических модулей
Штекерные соединители для фотогальваники в парнике
Разветвитель постоянного тока на фотогальванической установке
Штекерные соединители SUNCLIX для подключения фотогальванических модулей

Штекерные соединители SUNCLIX от Phoenix Contact могут обрабатываться автоматически. Посеребренные контакты гарантируют более низкое контактное сопротивление при длительной эксплуатации.

Штекерные соединители с обжимным соединением рассчитаны на ток до 40 A (TÜV)/50 A (UL) и напряжение до 1 500 В (TÜV/UL).

Штекерные соединители для фотогальваники в парнике

Инновационный пружинный зажим штекерного соединителя постоянного тока позволяет надежно и безопасно подсоединять проводники от 2,5 до 16 мм² без специнструмента. Это обеспечивает особенно простую и быструю сборку на месте.

Разветвитель постоянного тока на фотогальванической установке

Наши Y-разветвители и предохранители линий обеспечивают еще большую гибкость при прокладке фотоэлектрических кабелей. Вы можете просто и экономично подсоединить две соседних линии к точке подключения при помощи всего одного проводника.

Защитите свои устройства с помощью внешних предохранителей линий и воспользуйтесь преимуществами терморегулирования и небольших размеров устройств.

Видео: Штекерный соединитель Sunclix - разводка фотогальванических систем
Простая и надежная кабельная разводка фотогальванических систем YouTube

SUNCLIX: простой монтаж, безопасная эксплуатация

SUNCLIX позволяет реализовать безопасную кабельную разводку ФГ-модуля и инвертора. В видео вы узнаете о преимуществах использования черного штекера для ФГ-систем.

Видео: Инвертированные и угловые круглые штекерные соединители серии PRC
Инвертированные и угловые круглые штекерные соединители серии PRC YouTube

PRC: прочные штекерные соединители для передачи питания с высоким классом защиты

Монтажная система PRC позволяет двунаправленную передачу питания до 35 A даже в экстремальных условиях окружающей среды.

Электронный журнал
Обзор ассортимента для фотогальваники

Ищете инновационную и надежную технологию подключения для фотогальванических модулей, инверторов или всей фотогальванической системы? Тогда вы обратились по адресу!

Открыть электронный журнал
Ассортимент штекерных соединителей для ФГ-систем
Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.